|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
在设备树中,双击内嵌功能 > HSC。 |
|
2 |
从 HSC0• > 类型下拉菜单中将类型设置为 Main。 |
|
3 |
随即创建 Main 类型的实例,您可以通过变量字段重新命名该实例。 |
|
4 |
从 HSC0• > 参数 > 模数下拉菜单中将模式设置为模数回路。 |
|
5 |
设置参数 > 预设/模数的模数值 |
|
6 |
从 HSC0• > 时钟输入 > 输入模式下拉菜单中选择输入模式值。这样将启用 A 过滤器(和 B 过滤器,具体取决于使用的输入模式)。 |
|
7 |
从时钟输入 > A 过滤器(和适用时的 B 过滤器)下拉菜单中设置抗跳动过滤值。 |
|
8 |
还可以从 HSC0• > 辅助输入 > SYNC 或 EN 或 CAP 下拉菜单中启用 SYNC、EN(仅当输入模式 = 单相时)和 CAP 辅助输入,以通过物理输入启用同步功能、启用功能和捕捉功能。 |
|
9 |
还可以从下拉菜单中启用阈值,具体方法是选择 HSC0• > 阈值 > 阈值 0 > 启用/禁用,以准许比较功能并配置反射输出。 注意: 对于模数回路模式,配置的值必须遵循以下规则: 0 < 阈值 0 值 < 阈值 1 值 <(模数 - 1) |
单击 IO 摘要... 按钮可显示输入和输出分配情况。
Main 类型输入的过滤值确定计数器最大频率,如下表所示:
|
输入 |
过滤器值 |
最大计数器频率 |
|---|---|---|
|
A, B |
4 微秒 |
50 kHz |
|
40 微秒 |
14.5 kHz |