多选项卡式Logic Builder 屏幕的缺省组件。
为默认情况下,有以下导航器可用:
:它可让您管理要在其上运行应用程序的设备。
:它可让您以单一视图管理特定项目的以及全局的 POU 和任务。
:它可让您以单一视图管理特定项目、全局库或其他元素。
:它可让您根据您的具体要求分组控制器的内容。
您可通过
菜单访问视图。导航器的根节点表示可编程设备。您可在该根节点下插入更多元素。
要将元素添加至Logic Builder 屏幕的右侧的硬件或软件目录中选择设备或对象并将其拖动至 (例如 )。所选设备或对象所在的节点会自动扩展并以粗体显示。所选设备或对象无法在其中插入的其他节点显示为灰色。在相应的节点上拖动设备或对象,然后会将其自动插入。如果对于设备或对象需要任何其他元素(例如通信管理器),可将它们自动插入。
的节点,请在也可在树中选择一个节点。如果可将对象添加至所选设备或对象,则会显示绿色加号按钮。单击该按钮打开菜单,其中提供可供插入的元素。
也可通过右键单击
中的节点,并执行命令 或 来添加对象或设备。可插入的设备类型取决于在 中选择的对象。例如,只有在先插入了适当从站设备后才能插入 PROFIBUS DP 从站的模块。请注意,仅在本地系统上正确安装并匹配树中当前位置的设备可供插入。要重新定位对象,可从
菜单使用剪贴板命令( )。此外,您可在按下鼠标键的同时拖动所选对象(附带按下 CTRL 键以进行复制)。在使用复制和粘贴功能添加设备时,新的设备将得到相同的名称,并且后接递增数字。中的每个设备对象代表特定的(目标)硬件对象。
示例:控制器、现场总线节点、总线耦合器、驱动器、I/O 模块
设备和子设备在
中进行管理。在控制器上运行应用程序所需的其他对象将划分在其他 中。
树的根节点是符号节点条目:<项目名称>
控制器配置由任务配置一章。
中设备的拓扑排布方式定义。具体设备或任务参数的配置在相应编辑器对话框中执行。另请参阅由此将通过相应的设备对象排布方式在
中映射和表示硬件结构,从而可设置多个联网控制器和底层现场总线的复杂异构系统。要向您的项目添加用 DTM(设备类型管理器)配置的设备,可在
的下半部分激活复选框 。这样可将节点 添加在树的根节点下方。在 节点下面,将自动插入通讯管理器节点。您可向该节点添加适用的 DTM 设备。有关更多信息,请参阅设备类型管理器 (DTM) 用户指南。
如要对包含或不包含从属设备的个体设备执行诊断消息确认,请在设备对象的上下文菜单中执行
(Acknowledge diagnosis) 或 (Acknowledge Diagnosis for Subtrees) 命令。由诊断消息可用时,会标记出相应的设备对象:
红色感叹号表示检测到的错误仍有效。
灰色感叹号表示检测到的错误不再有效。
的示例:
1 根节点
2 可编程设备(带应用程序)
3 符号设备名
4 在设备描述文件中定义的设备名
中的每个条目显示符号、符号名称(可编辑)以及设备类型(即设备描述提供的设备名称)。
可对设备进行编程或配置。设备的类型确定树中可用的位置以及可在设备下面插入其他哪些资源。
在单个项目中,您可配置一个或数个可编程设备 - 不用考虑制造商或类型(多资源、多设备、网络)。
在设备对话框(设备编辑器)中就通讯、参数、I/O 映射配置设备。要打开设备编辑器,可双击设备编辑器的说明)。
中的设备节点(请参阅在线模式下,设备的状态由设备条目前的图标指示:
控制器已连接、应用程序正在运行、设备正在工作、数据已交换。可启用或禁用设备编辑器 视图中的 选项。
控制器已连接并且停止 (STOP)。禁用设备编辑器 视图中的 选项。
设备没有交换数据,检测到总线错误,未配置或仿真模式(请参阅 命令的说明)。
设备在演示模式下运行了 30 分钟。此次之后,演示模式将过期,现场总线停止交换数据。
设备已经过配置但是未完全开始工作。数据尚未交换。例如,CANopen 设备处于启动和准备工作状态。
冗余模式处于活动状态:现场总线主站未发送数据,这是因为另一个主站处于活动模式下。
设备描述未在设备库中找到。有关 对话框中设备的安装和卸载详细说明,请参阅设备存储库中的描述。
设备正在运行,但从属设备并未运行,或者发布了诊断消息。从属设备不可见,因为 已被折叠。
设备正在运行,但从属设备并未运行,或者发布了诊断消息。有挂起的诊断消息。引起错误的消息不再有效。此符合可结合此列表中的各种其他符号一起显示。
设备未运行,或者有挂起的诊断消息。引起错误的消息仍然有效。此符合可结合此列表中的各种其他符号一起显示。
已连接的设备以及应用程序的名称将显示为绿色阴影。
以仿真模式运行的设备的名称(请参阅
命令的说明)将以斜体显示。其他诊断信息在设备编辑器的视图中提供。
您还可以在仿真设备(缺省情况下在编程系统中自动变为可用)运行活动应用程序。因此,不需要真实的目标设备来测试应用程序的在线行为(至少不依靠硬件资源来执行)。当切换到仿真模式时, 中的条目显示为斜体,您可以登录到应用程序中。
有关打开项目时转换设备引用的信息,请参阅兼容性和迁移用户指南。
添加设备/对象:
要将设备或对象添加至Logic Builder 屏幕的右侧的硬件目录中选择设备或对象,然后将其拖动至 。所选设备或对象所在的节点会扩展并以粗体显示。所选设备或对象无法在其中插入的其他节点显示为灰色。在相应的节点上拖动设备或对象,然后会将其自动插入。
,只需在也可在树中选择一个节点。如果可将对象添加至所选设备或对象,则会显示绿色加号按钮。单击加号按钮可打开菜单,其中提供可供插入的元素。
也可通过右键单击
中的节点并执行命令 或 来添加对象或设备。可插入的设备类型取决于在 中选择的对象。例如,只有在先插入了适当从站设备后才能插入 PROFIBUS DP 从站的模块。没有应用程序可在非可编程设备下插入。请注意,仅在本地系统上正确安装并匹配树中当前位置的设备可供插入。
重新定位对象:
要重新定位对象,可从
菜单使用剪贴板命令( )。此外,您可在按下鼠标键的同时拖动所选对象(附带按下 CTRL 键以进行复制)。 命令注意事项:如果要粘贴的对象可在所选条目的下方或上方插入,会打开 对话框。其可让您定义插入位置。在使用复制和粘贴功能添加设备时,新的设备将得到相同的名称,并且后接递增数字。更新设备版本:
已经在
中插入的设备可由相同设备类型的另一个版本或另一个类型的设备替代(设备更新)。在该情况下,将尽量长时间地保留相应设备下缩进的配置树。将设备添加至根节点:
仅设备可位于紧靠根节点 <项目名称> 下面的级别。如果从
对话框选择其他对象类型,例如 对象,将把此对象添加至 的 节点。子节点:
设备作为节点在树中插入。如果在设备描述文件中进行了定义,将自动插入子节点。子节点可以是别的可编程设备。
在设备对象下插入设备:
您可在设备对象下插入其他设备。如果它们安装在本地系统上,那么在硬件目录或
或 对话框中会提供它们。设备对象在树中从上到下排序:在特定的树级别上先排布可编程的设备,然后是其他设备 - 按字母顺序排序。对象、任务配置和任务对象在 中进行管理。
对设备进行编程所需的对象(应用程序、文本列表等),在
中进行管理。不可编程设备(仅配置)不可分配为编程对象。您可在设备编辑器的参数对话框中编辑设备参数的值。编程对象,例如特定 POU 或全局变量列表,可通过 2 种不同方式在
下面进行管理,具体取决于其声明:如果将它们声明为
节点的子节点,则这些对象可由任意设备访问。如果将它们声明为
节点的子节点,则这些对象只能由在该 节点中声明的其他设备访问。您只能将
对象在 中插入。在每个应用程序下面,您可插入更多编程对象,例如 视图中定义。
或可视化对象。在应用程序下插入任务配置。在该任务配置中,必须定义程序调用(来自 节点的 POU 或设备特有 POU 的实例)。注意,应用程序在相应设备编辑器的