作为 IEC 61131-3 标准的扩展,您可以使用指针。
指针能够在应用程序运行期间保存地址。指针可以指向具有任何数据类型的变量,或者指向功能块实例。下面的 CheckPointer 函数一段中进一步描述了使用隐式指针监控函数的可能性。
<identifier>: POINTER TO <data type>;
取消引用某个指针意味着获取在其指向的地址中当前存储的值。您可以通过在指针标识符后面添加内容操作符 ^(ASCII 脱字号或扬抑符号)来取消引用指针。请参阅以下示例中的 pt^。
您可以使用 ADR address operator 来为指针分配变量地址。
'<pointer name >' is not a valid assignment target。
示例:pwInput := ADR(wInput);
为了避免编译器检测到这样的错误,请将输入值 (wInput) 复制到支持写访问的变量。
VAR
pt:POINTER TO INT; (* of pointer pt *)
var_int1:INT := 5; (* declaration of variables var_int1 and var_int2 *)
var_int2:INT;
END_VAR
pt := ADR(var_int1); (* address of var_int1 is assigned to pointer pt *)
var_int2:= pt^; (* value 5 of var_int1 gets assigned to var_int2 via dereferencing of pointer pt; *)
在线模式下,您可以通过执行命令,从指针跳转到引用变量的声明位置。
EcoStruxure Machine Expert 还支持函数指针。这些指针可以传递到外部库,但是在编程系统中,无法在应用程序中调用函数指针。用于注册回调函数(系统库函数)的运行时函数期望函数指针,并且根据请求注册的回调,将通过运行时系统来隐式调用各自函数(例如,在 STOP)。要启用此类系统调用(运行时系统),请设置函数对象的各自属性(默认情况下,在)下面。
您可以对函数名称、程序名称、功能块名称和方法名称使用 ADR 操作符。由于在在线修改后函数可能移动,因此结果不是函数地址,而是函数指针的地址。只要目标上存在该函数,此地址便有效。
执行命令可能更改地址内容。
| 小心 | |
|---|---|
作为 IEC 61131-3 标准的扩展,允许对 POINTER、STRING 和 WSTRING 类型的变量进行索引访问 []。
[i] 将返回基本数据类型。
对指针的索引访问为算术:
如果对指针类型的变量使用了索引访问,则偏移 pint[i] 等于 (pint + i * SIZEOF(base type))^。索引访问还将对指针执行隐式取消引用。结果类型是指针的基本类型。
请注意 pint[7] does not equate to (pint + 7)^。
如果对 STRING 类型的变量使用了索引访问,则结果是位于偏移 index-expr 的字符。结果是 BYTE 类型。[i] 将字符串的第 i 个字符返回为 SINT (ASCII)。
如果对 WSTRING 类型的变量使用了索引访问,则结果是位于偏移 index-expr 的字符。结果是 WORD 类型。[i] 将字符串的第 i 个字符返回为 INT (Unicode)。
CheckPointer 功能
如要在运行期间监控指针访问,可以使用隐式监控函数 CheckPointer。如有需要,可以对其加以调整。要实现此目的,请向应用程序中添加对象用于隐式检查的 POU。激活类别的相关复选框。
CheckPointer 以类似的方式监控 REFERENCE TO 类型的变量。
THIS 指针,不存在检查函数的隐式调用。
模板:
声明部分:
// Implicitly generated code : DO NOT EDIT
FUNCTION CheckPointer : POINTER TO BYTE
VAR_INPUT
ptToTest : POINTER TO BYTE;
iSize : DINT;
iGran : DINT;
bWrite: BOOL;
END_VAR
调用时,为函数提供了下列输入参数:
ptToTest:指针的目标地址
iSize:所引用变量的大小;iSize 的数据类型必须兼容整数,并且必须涵盖指针地址中存储的可能出现的最大数据。
iGran:访问的细粒度,即,所引用变量中使用的最大非结构化数据类型;iGran 的数据类型必须兼容整数
bWrite:访问类型(TRUE= 写访问,FALSE= 读访问);bWrite 的数据类型必须为 BOOL。