本节介绍使用 M241 Logic Controller 系统时应遵守的接线准则和相关最佳做法。
危险 | |
---|---|
警告 | |
---|---|
1 有关详细信息,请参阅 NEMA ICS 1.1(最新版)中的“安全指导原则 - 固态控制器的应用、安装和维护”以及 NEMA ICS 7.1(最新版)中的“结构安全标准及可调速驱动系统的选择、安装与操作指南”或您特定地区的类似规定。
在对 M241 Logic Controller 系统接线时,必须遵循以下规则:
I/O 和通讯接线必须与电源接线分开进行。这 2 类接线不能在同一电缆管道内布设。
检查操作条件和环境是否在规格值允许的范围内。
所用导线的规格必须满足电压和电流要求。
使用铜导线(要求)。
对于模拟量和/或快速 I/O,需使用屏蔽双绞线电缆。
对于网络和现场总线,需使用屏蔽双绞线电缆。
对所有模拟量和高速输入或输出以及通讯连接使用正确接地的屏蔽电缆。如果不对这些连接使用屏蔽电缆,则电磁干扰会减弱信号。信号衰减会导致控制器或连接的模块和设备意外执行。
警告 | |
---|---|
1如果连接至等电位接地面,以避免在出现电源系统短路电流时损坏电缆屏蔽层,则允许进行多点接地(而在某些情况下,这是不可避免的)。
有关更多详细信息,请参阅屏蔽电缆接地。
为符合 IEC 61010 标准,应单独布置一次接线(连接到主电源的电线)并将其与二次接线(来自介入电源的超低压接线)隔开。如果无法分开布线,则必须进行双重绝缘,如接线或电缆增益。
下图显示如何从 M241 Logic Controller 移除 I/O 端子块:
步骤 |
操作 |
---|---|
1 |
拔下控制器的电源。 |
2 |
向下拉动保护电缆: ![]() |
3 |
将螺丝刀压入端子块前面的孔中: ![]() |
4 |
移除端子块: ![]() |
根据负载,控制器和特定模块的输出可能需要保护电路。使用直流电压的电感式负载可能会产生导致过冲的电压反射,从而损坏输出设备或缩短其使用寿命。
小心 | |
---|---|
如果控制器或模块包含继电器输出,则这些类型的输出最多可支持 240 Vac。对这些类型输出造成的电感式损坏会导致熔合接触并失去控制。每个感性负载必须配备保护设备,比如峰值限制器、阻容电路或续流二极管。这些继电器不支持电容式负载。
警告 | |
---|---|
交流驱动接触器线圈为感性负载,在某些情况下,在接触器线圈断电时它们会产生明显的高频干扰和瞬时不稳定电流。这种干扰有可能导致可编程控制器检测到 I/O 总线错误。
警告 | |
---|---|
保护性电路 A:AC 和 DC 负载电源电路中均可使用该保护电路。
C 值范围为 0.1 到 1 μF
R 电阻值与负载大致相等的电阻器
保护性电路 B:该保护电路可用于 DC 负载电源电路。
使用具有以下额定值的二极管:
反向耐压值:负载电路的电源电压 x 10。
正向电流值:大于负载电流。
保护电路 C:AC 和 DC 负载电源电路中均可使用该保护电路。
对于频繁和/或快速地开关感性负载的应用而言,确保变阻器的连续能量额定值 (J) 至少大于峰值负载能量 20 %。