关于本书

文档范围

使用此文档可以:

  • 安装和操作 M241 Logic Controller

  • M241 Logic Controller 连接到配有 EcoStruxure Machine Expert 软件的编程设备。

  • M241 Logic Controller 和 I/O 扩展模块、HMI 及其他设备相连接。

  • 熟悉 M241 Logic Controller 功能。

注: 在安装、操作或维护控制器前,请阅读并了解本文档和所有相关文档

有效性说明

本文档已随 EcoStruxureTM Machine Expert V2.0.3 的发布进行了更新。

有关产品合规性和环境信息(RoHS、REACH、PEP、EOLI 等),请转 www.se.com/ww/en/work/support/green-premium/

在本文档中以及在下面的“相关的文件”一节所提及的文档中介绍的特性可在线访问。如要在线访问此信息,请访问 Schneider Electric 主页 www.se.com/ww/en/download/

本文档中介绍的特性应该与网上显示的那些特性相同。依据我们的持续改进政策,我们将不断修订内容,使其更加清楚明了,更加准确。如果您发现本文档和在线信息之间存在差异,请以在线信息为准。

相关的文件

文件名称

参考编号

Modicon M241 Logic Controller - 编程指南

EIO0000003059 (ENG)

EIO0000003060 (FRE)

EIO0000003061 (GER)

EIO0000003062 (SPA)

EIO0000003063 (ITA)

EIO0000003064 (CHS)

Modicon TMC4 扩展板 - 硬件指南

EIO0000003113 (ENG)

EIO0000003114 (FRE)

EIO0000003115 (GER)

EIO0000003116 (SPA)

EIO0000003117 (ITA)

EIO0000003118 (CHS)

Modicon TM4 扩展模块 - 硬件指南

EIO0000003155 (ENG)

EIO0000003156 (FRE)

EIO0000003157 (GER)

EIO0000003158 (SPA)

EIO0000003159 (ITA)

EIO0000003160 (CHS)

Modicon TM3 数字量 I/O 模块 - 硬件指南

EIO0000003125 (ENG)

EIO0000003126 (FRE)

EIO0000003127 (GER)

EIO0000003128 (SPA)

EIO0000003129 (ITA)

EIO0000003130 (CHS)

EIO0000003425 (TUR)

EIO0000003424 (POR)

Modicon TM3 模拟量 I/O 模块 - 硬件指南

EIO0000003131 (ENG)

EIO0000003132 (FRE)

EIO0000003133 (GER)

EIO0000003134 (SPA)

EIO0000003135 (ITA)

EIO0000003136 (CHS)

EIO0000003427 (TUR)

EIO0000003426 (POR)

Modicon TM3 专用 I/O 模块 - 硬件指南

EIO0000003137 (ENG)

EIO0000003138 (FRE)

EIO0000003139 (GER)

EIO0000003140 (SPA)

EIO0000003141 (ITA)

EIO0000003142 (CHS)

EIO0000003429 (TUR)

EIO0000003428 (POR)

Modicon TM3 安全模块 — 硬件指南

EIO0000003353 (ENG)

EIO0000003354 (FRE)

EIO0000003355 (GER)

EIO0000003356 (SPA)

EIO0000003357 (ITA)

EIO0000003358 (CHS)

EIO0000003359 (POR)

EIO0000003360 (TUR)

Modicon TM3 接收器和发射器模块 - 硬件指南

EIO0000003143 (ENG)

EIO0000003144 (FRE)

EIO0000003145 (GER)

EIO0000003146 (SPA)

EIO0000003147 (ITA)

EIO0000003148 (CHS)

EIO0000003431 (TUR)

EIO0000003430 (POR)

Modicon TM3 总线耦合器 — 硬件指南

EIO0000003635 (ENG)

EIO0000003636 (FRE)

EIO0000003637 (GER)

EIO0000003638 (SPA)

EIO0000003639 (ITA)

EIO0000003640 (CHS)

EIO0000003641 (POR)

EIO0000003642 (TUR)

Modicon TM5 现场总线接口 - 硬件指南

EIO0000003715 (ENG)

EIO0000003716 (FRE)

EIO0000003717 (GER)

EIO0000003718 (SPA)

EIO0000003719 (ITA)

EIO0000003720 (CHS)

M241 DC Logic Controller - 说明书

HRB59603

M241 AC Logic Controller - 说明书

EAV48551

您可以在我们的网站下载这些技术出版物和其他技术信息:www.se.com/ww/en/download/

产品相关信息

 危险
存在电击、爆炸或弧闪危险
  • 在卸除任何护盖或门,或安装或卸除任何附件、硬件、电缆或接线之前,先断开所有设备(包括已连接设备)的电源连接,但设备的相应硬件指南中另有指定的特定情况除外。
  • 根据指示,在相应的地方和时间,务必使用具有合适额定值的电压感测设备来检测是否断电。
  • 更换并紧固所有护盖、附件、硬件、电缆与导线,并确认接地连接正确后再对设备通电。
  • 请仅使用指定电压运行该设备和相连接的设备。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
 危险
防爆注意事项
  • 只能在安全地点或符合 I 类 2 分类 A、B、C 和 D 组的地点使用本设备。
  • 请勿替换组件,这可能导致与 I 类 2 分类的相关要求不符。
  • 除非已拔下电源或确定所在位置无危险,否则请勿连接设备或断开设备的连接。
  • 只有在确定工作区域是无危险区域的情况下,才能使用 USB 端口(若配有)。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
 警告
失去控制
  • 设计师在设计任何控制方案时,都必须考虑控制路径的潜在失效模式,对于某些关键控制功能,应提供相应措施,以在路径失效期间和之后恢复安全状态。关键控制功能的示例有紧急停止、超程停止、断电和重启。
  • 为关键控制功能提供单独或冗余的控制路径。
  • 系统控制路径可包括通讯链路。必须对暗含的无法预料的传输延迟或链接失效问题加以考虑。
  • 遵守所有事故预防规定和当地的安全指南。1
  • 为了保证正确运行,在投入使用前,必须对设备的每次执行情况分别进行全面测试。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

1 有关详细信息,请参阅 NEMA ICS 1.1(最新版)中的“安全指导原则 - 固态控制器的应用、安装和维护”以及 NEMA ICS 7.1(最新版)中的“结构安全标准及可调速驱动系统的选择、安装与操作指南”或您特定地区的类似规定。

 警告
意外的设备操作
  • 本设备只能搭配经 Schneider Electric 认可的软件。
  • 每次更改物理硬件配置时,应更新应用程序。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

摘自标准的术语

本手册中的或者出现在产品自身中/上的技术术语、术语、符号和相应描述基本上均源自国际标准的条款或定义。

在功能安全系统、驱动器和一般自动化领域,这可能包括但不限于安全安全功能安全状态故障故障复位失灵失效错误错误消息危险等词语。

这些标准包括:

标准

描述

IEC 61131-2:2007

编程控制器,第 2 部分:设备要求和测试。

ISO 13849-1:2015

机器安全:控制系统的安全相关部分。

设计通则。

EN 61496-1:2013

机械安全:电子感应式防护设备。

第 1 部分:一般要求和测试。

ISO 12100:2010

机械安全 - 设计的一般原则 - 风险评估和风险抑制

EN 60204-1:2006

机械安全 - 电气机械设备 - 第 1 部分:一般要求

ISO 14119:2013

机械安全 - 与防护设备关联的联锁设备 - 设计和选择原则

ISO 13850:2015

机械安全 - 紧急停止 - 设计原则

IEC 62061:2015

机械安全 - 安全相关的电气、电子和可编程电子控制系统的功能性安全

IEC 61508-1:2010

电气/电子/可编程电子安全相关系统的功能性安全:一般要求。

IEC 61508-2:2010

电气/电子/可编程电子安全相关系统的功能性安全:电气/电子/可编程电子安全相关系统的要求。

IEC 61508-3:2010

电气/电子/可编程电子安全相关系统的功能性安全:软件要求。

IEC 61784-3:2016

工业通信网络 - 配置 - 第 3 部分:功能安全现场总线 - 一般规则和配置定义

2006/42/EC

机械指令

2014/30/EU

电磁兼容性规程

2014/35/EU

低电压规程

此外,本文中所用的名词可能是被无意中使用,因为它们是从其他标准中衍生出来的,如:

标准

描述

IEC 60034 系列

旋转电机

IEC 61800 系列

可调速电力驱动系统

IEC 61158 系列

用于测量和控制的数字数据通讯:用于工业控制系统的现场总线

最后,操作区一词可结合特定危险的描述一起使用,其定义相当于机器指令 (2006/42/EC) 和 ISO 12100:2010 中的风险区危险区

注: 对于当前文档中引用的特定产品,上述标准可能适用,也可能不适用。若要了解与适用于此处所述产品的各项标准有关的更多信息,请参阅这些产品参考的特性表。