TM5SPS3 接口配电模块 (IPDM) 包含两个专用电路:
o24 Vdc 主电源,用于现场总线接口模块的电子部件,并为用于扩展模块的 TM5 电源总线生成独立电源。
o24 Vdc I/O 电源段,用于:
- 扩展模块,
- 连接到扩展模块的传感器和执行器,
- 连接到公共配电模块 (CDM) 的外部设备
下表显示了 TM5SPS3 的主要特性:
|
主要特性 |
|
|---|---|
|
24 Vdc I/O 电源段上供应的最大电流 |
10000 mA |
|
TM5 电源总线生成的 |
750 mA |
以下图和表提供了使用 TM5SPS3 创建 TM5 现场总线接口的产品型号:
|
编号 |
型号 |
描述 |
颜色 |
|---|---|---|---|
|
1 |
TM5ACBN1 |
白色 |
|
|
2 |
TM5NS31 |
Sercos 总线接口模块 |
白色 |
|
TM5NCO1 |
白色 |
||
|
TM5NEIP1 |
白色 |
||
|
3 |
TM5SPS3 |
灰色 |
|
|
4 |
TM5ACTB12PS |
灰色 |
注意: 有关详细信息,请参阅 TM5 总线基板和端子块。
以下的图和表描述了 TM5SPS3 IPDM 状态 LED:
|
LED 指示灯 |
颜色 |
状态 |
描述 |
|---|---|---|---|
|
r |
绿色 |
熄灭 |
未连接电源 |
|
一次闪烁 |
复位状态 |
||
|
闪烁 |
TM5 扩展总线处于预操作状态 |
||
|
亮起 |
RUN 状态 |
||
|
e |
红色 |
熄灭 |
正常或模块未连接 |
|
两次闪烁 |
表示以下情况之一: o通过外部电源供电的 24 Vdc I/O 电源段电压过低。 o通过外部电源供电的 TM5 电源总线电压过低。 |
||
|
e+r |
红色常亮/绿色一次闪烁 |
无效固件 |
|
|
l |
红色 |
熄灭 |
TM5 接口配电模块电源在可接受的范围内。 |
|
亮起 |
TM5 接口配电模块电源不足。 |
||