下图显示了使用 CANopen 电缆的 TM5/TM7 配置的示例:
1 连接 IN 电缆:用于将 TM7 CANopen 接口 I/O 功能块连接到 IP20 配置(控制器、TM5 CANopen 阀岛或其他 IP20 CANopen 设备)。
2 下线电缆:用于在 TM7 CANopen 接口 I/O 功能块之间构建 CAN 总线。
3 连接 OUT 电缆:用于将 TM5 CANopen 阀岛或其他 IP20 CANopen 设备连接到 TM7 CANopen 接口 I/O 功能块。
4 CAN 总线 Y 型电缆
5 CAN 总线 Y 型连接器
6 M12 CAN 总线终端电阻器
|
长度 |
简要描述,型号 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
连接 IN 电缆 |
连接 OUT 电缆 |
|||||
|
0.3 米(1 英尺) |
TCSCCN2M2F03 |
TCSCCN1M1F03 |
– |
– |
– |
– |
|
1 米(3.3 英尺) |
TCSCCN2M2F1 |
TCSCCN1M1F1 |
TCSCCN2FNX1SA |
TCSCCN1FNX1SA |
TCSCCN2MNX1SA |
TCSCCN1MNX1SA |
|
2 米(6.6 英尺) |
TCSCCN2M2F2 |
TCSCCN1M1F2 |
– |
– |
– |
– |
|
3 米(9.8 英尺) |
– |
– |
TCSCCN2FNX3SA |
TCSCCN1FNX3SA |
TCSCCN2MNX3SA |
TCSCCN1MNX3SA |
|
5 米(16.4 英尺) |
TCSCCN2M2F5 |
TCSCCN1M1F5 |
– |
– |
– |
– |
|
10 米(32.8 英尺) |
TCSCCN2M2F10 |
TCSCCN1M1F10 |
TCSCCN2FNX10SA |
TCSCCN1FNX10SA |
TCSCCN2MNX10SA |
TCSCCN1MNX10SA |
|
15 米(49.2 英尺) |
TCSCCN2M2F15 |
TCSCCN1M1F15 |
– |
– |
– |
– |
|
25 米(82 英尺) |
– |
– |
TCSCCN2FNX25SA |
TCSCCN1FNX25SA |
TCSCCN2MNX25SA |
TCSCCN1MNX25SA |
|
尺寸和引脚分配 |
|
|
|
|
|
|
下表描述了各电缆导线对的特性:
|
导线 |
特性 |
值 |
|---|---|---|
|
电源对 |
导线横截面(规格) |
0.34 mm2 (AWG 22) |
|
绝缘材料 |
聚烯烃 |
|
|
包括绝缘材料在内的核心直径 |
1.40 毫米(0.05 英寸)± 0.05 毫米(0.002 英寸) |
|
|
电阻(在 20 °C (68 °F) 时) |
≤ 0.052 Ω/m (0.016 Ω/ft) |
|
|
绝缘电阻(在 20 °C (68 °F) 时) |
≥ 100 ΜΩ*km (328 GΩ/ft) |
|
|
标称电压 |
300 V |
|
|
测试电压导体 |
2000 Vdc x 1 s |
|
|
数据对 |
导线横截面(规格) |
0.2 mm2 (AWG 24) |
|
绝缘材料 |
泡沫皮 PE |
|
|
包括绝缘材料在内的核心直径 |
2.05 毫米(0.08 英寸)±± 0.1 毫米(0.004 英寸) |
|
|
电阻(在 20 °C (68 °F) 时) |
≤ 0.078 Ω/m (0.024 Ω/ft) |
|
|
绝缘电阻(在 20 °C (68 °F) 时) |
≥ 5000 ΜΩ*km (16.4 TΩ/ft) |
|
|
特性阻抗(在 5 MHz 时) |
120 Ω |
|
|
标称电压 |
30 V |
|
|
测试电压导体 |
1500 Vdc x 1 s |
下表描述了电缆的一般特性:
|
特性 |
规格 |
|
|---|---|---|
|
电缆类型 |
特殊 PUR 黑色屏蔽电缆 |
|
|
导体材料 |
绞合镀锡铜 |
|
|
屏蔽 |
镀锡铜箔和地线 |
|
|
电缆外径 |
6.7 毫米(0.26 英寸)± 0.3 毫米(0.012 英寸) |
|
|
最小曲线半径 |
67 毫米(2.63 英寸) |
|
|
最大拉伸强度 |
静态应用 |
50 牛/平方毫米(7252 磅/平方英寸) |
|
动态应用 |
20 牛/平方毫米(2901 磅/平方英寸) |
|
|
线的颜色 |
电源对 |
红色、黑色 |
|
数据对 |
蓝色、白色 |
|
|
外部保护层,颜色 |
洋红色 RAL 4001 |
|
|
电缆重量 |
54.8 千克/千米(0.037 磅/英尺) |
|
|
弯曲循环数 |
4 万次 |
|
|
排线路径 |
10 米(32.8 英尺) |
|
|
排线速率 |
3 米/秒(9.8 英尺/秒) |
|
|
加速度 |
10 米/秒2(32.8 英尺/秒2) |
|
|
M12 紧固扭矩 |
最大 0.4 Nm(3.5 磅-英寸) |
|
下表描述了电缆的环境特性:
|
特性 |
规格 |
|---|---|
|
工作温度 |
-20...75 °C (-4...167 °F) |
|
储存温度 |
-40...80 °C (-40...176 °F) |
|
特殊属性 |
具备柔韧的电缆导管 |
|
不含硅 |
|
|
不含卤素 |
符合 DIN VDE 0472 部分 815 |
|
WEEE/RoHS |
符合 |
|
尺寸 |
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
|
L 基于特定型号的长度 |
|
引脚分配 |
||||
|---|---|---|---|---|
|
凸型连接器 |
引脚 |
名称 |
电线颜色 |
凹型连接器 |
|
1 |
(CAN_SHLD) |
屏蔽 |
|
|
2 |
(CAN_V+) |
红色 |
||
|
3 |
CAN_GND |
黑色 |
||
|
4 |
CAN_H |
白色 |
||
|
5 |
CAN_L |
蓝色 |
||
|
尺寸 |
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
|
L 基于特定型号的长度 |
|
引脚分配 |
||||
|---|---|---|---|---|
|
凸型连接器 |
引脚 |
名称 |
电线颜色 |
凹型连接器 |
|
1 |
(CAN_SHLD) |
屏蔽 |
|
|
2 |
(CAN_V+) |
红色 |
||
|
3 |
CAN_GND |
黑色 |
||
|
4 |
CAN_H |
白色 |
||
|
5 |
CAN_L |
蓝色 |
||
|
尺寸 |
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
|
L 基于特定型号的长度 |
|
|
|
意外的 CANopen 网络操作 |
|
仅将CAN_V+ 信号(红色)线用于配电。 |
|
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。 |
|
引脚分配 |
||||
|---|---|---|---|---|
|
凹型连接器 |
引脚 |
名称 |
电线颜色 |
备注 |
|
1 |
(CAN_SHLD) |
屏蔽 |
用于自定义接线 |
|
2 |
(CAN_V+) |
红色 |
||
|
3 |
CAN_GND |
黑色 |
||
|
4 |
CAN_H |
白色 |
||
|
5 |
CAN_L |
蓝色 |
||
|
尺寸 |
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
|
L 基于特定型号的长度 |
|
|
|
意外的 CANopen 网络操作 |
|
仅将CAN_V+ 信号(红色)线用于配电。 |
|
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。 |
|
引脚分配 |
||||
|---|---|---|---|---|
|
凹型连接器 |
引脚 |
名称 |
电线颜色 |
备注 |
|
1 |
(CAN_SHLD) |
屏蔽 |
用于自定义接线 |
|
2 |
(CAN_V+) |
红色 |
||
|
3 |
CAN_GND |
黑色 |
||
|
4 |
CAN_H |
白色 |
||
|
5 |
CAN_L |
蓝色 |
||
|
尺寸 |
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
|
L 基于特定型号的长度 |
|
|
|
意外的 CANopen 网络操作 |
|
仅将CAN_V+ 信号(红色)线用于配电。 |
|
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。 |
|
引脚分配 |
||||
|---|---|---|---|---|
|
凸型连接器 |
引脚 |
名称 |
电线颜色 |
备注 |
|
1 |
(CAN_SHLD) |
屏蔽 |
用于自定义接线 |
|
2 |
(CAN_V+) |
红色 |
||
|
3 |
CAN_GND |
黑色 |
||
|
4 |
CAN_H |
白色 |
||
|
5 |
CAN_L |
蓝色 |
||
|
尺寸 |
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
|
L 基于特定型号的长度 |
|
|
|
意外的 CANopen 网络操作 |
|
仅将CAN_V+ 信号(红色)线用于配电。 |
|
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。 |
|
引脚分配 |
||||
|---|---|---|---|---|
|
凸型连接器 |
引脚 |
名称 |
电线颜色 |
备注 |
|
1 |
(CAN_SHLD) |
屏蔽 |
用于自定义接线 |
|
2 |
(CAN_V+) |
红色 |
||
|
3 |
CAN_GND |
黑色 |
||
|
4 |
CAN_H |
白色 |
||
|
5 |
CAN_L |
蓝色 |
||