TM7SPS1A PDB 向 TM7 电源总线供电。
下表提供了 TM7SPS1A 功能块的主要特性:
|
主要特性 |
|
|---|---|
|
额定输出功率 |
15 W |
|
额定输入电压 |
24 Vdc |
|
额定输出电压 |
20 Vdc |
|
额定输出电流 |
750 mA |
|
TM7 总线连接类型 |
M12,B 编码,凸型和凹型连接器类型 |
|
电源连接类型 |
M8,4 针,凸型和凹型连接器类型 |
下图演示了 TM7SPS1A 功能块:
(A) TM7 总线输入连接器
(B) TM7 总线输出连接器
(C) 24 Vdc 电源输入连接器
(D) 24 Vdc 电源输出连接器
(1) 状态 LED
注意: 另请参阅状态 LED。
下图演示了 TM7SPS1A 功能块的状态 LED:
(1) TM7 电源总线状态 LED,两个 LED 为一组:1.1(绿色)和 1.2(绿色)
(2) 电源状态 LED,两个 LED 为一组:2.1(橙色)和 2.2(橙色)
下表描述 TM7SPS1A 功能块的 TM7 电源总线状态 LED:
|
TM7 电源总线状态 LED |
描述 |
|
|---|---|---|
|
LED 1.1 |
LED 1.2 |
|
|
不亮 |
熄灭 |
TM7 总线上无电源,或在 TM7 电源总线上检测到错误 |
|
亮起 |
亮起 |
TM7 电源处于有效范围内 |
下表描述 TM7SPS1A 功能块的电源状态 LED:
|
电源状态 LED |
描述 |
|
|---|---|---|
|
LED 2.1 |
LED 2.2 |
|
|
熄灭 |
熄灭 |
无电源,或电源低于下限值 |
|
亮起 |
亮起 |
功能块电源处于有效范围内 |