可通过以下各项的关联获得优化本地配置和灵活性:
M262 Logic/Motion Controller
TMS 扩展模块
TM3 扩展模块
由应用程序要求确定 M262 Logic/Motion Controller 配置的架构。
下图显示了本地配置的组件:
1 TMSCO1
(对于 TM262L01MESE8T 和 TM262M05MESS8T)3 个 TMSES4 或 2 个 TMSES4 以及 1 个 TMSCO1(对于其他型号)
TMSCO1 必须是连接到控制器的最左侧模块。
(B)TM3 扩展模块(最多 7 个)。
可通过以下各项的关联获得优化远程配置和灵活性:
M262 Logic/Motion Controller
TMS 扩展模块
TM3 扩展模块
TM3 发射器和接收器模块
由应用程序要求确定 M262 Logic/Motion Controller 配置的架构。
下图显示了远程配置的组件:
(1) Logic/Motion Controller 和模块
(C) TM3 扩展模块(最多 7 个)
下表显示了支持的最大配置:
|
型号 |
最大值 |
配置类型 |
|---|---|---|
|
TM262L01MESE8T TM262M05MESS8T |
7 个 TM3 扩展模块 1 TMSCO1 |
本地 |
|
TM262L10MESE8T TM262M15MESS8T TM262L20MESE8T TM262M25MESS8T TM262M35MESS8T |
7 个 TM3 扩展模块 3 个 TMS 扩展模块包括:
|
本地 |
|
TM3XREC1 |
7 个 TM3 扩展模块 |
远程 |
|
TM3BCEIP TM3BCSL TM3BCCO |
7 个TM3 扩展模块,不含发射器和接收器 14 个 TM3 扩展模块,含发射器和接收器 |
分布式 |
|
注: TM3 发射器和接收器模块不包含在扩展模块最大计数之内。
|
||