概述
串行线路可用于与支持 Modbus 协议(作为主站或从站)、ASCII 协议(打印机、调制解调器等)和 Machine Expert 协议(HMI 等)的设备通讯。
特性
|
特性
|
描述
|
|
功能
|
配置了 RS485 或 RS232 软件
|
|
连接器类型
|
RJ45
|
|
隔离
|
550 Vac
|
|
波特率
|
300 到 115200 bps
|
|
电缆
|
类型
|
屏蔽
|
|
最大长度(控制器与隔离接线盒之间)
|
30 m(98.43 ft),适用于 RS485
15 m(49.21 ft),适用于 RS232
|
|
极化
|
当节点配置为主站时,使用软件配置连接 576 Ω 极化电阻器。
|
注: 某些设备会在 RS485 串行连接上提供电压。勿将这些电压线连接到您的控制器,因为它们可能损坏控制器串口电子元件,造成串口无法正常工作。
|
注意
|
|
设备无法操作
仅使用 VW3A8306R•• 串行电缆将 RS485 设备连接到控制器。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
|
引脚分配
下表描述了 RJ45 连接器的引脚分配:
|
引脚
|
RS232
|
RS485
|
|
1
|
RxD
|
N.C.
|
|
2
|
TxD
|
N.C.
|
|
3
|
N.C.
|
N.C.
|
|
4
|
N.C.
|
D1
|
|
5
|
N.C.
|
D0
|
|
6
|
N.C.
|
N.C.
|
|
7
|
N.C.
|
常闭
|
|
8
|
公共端
|
公共端
|
|
N.C.:无连接
|
|
警告
|
|
意外的设备操作
请勿将导线连接至未使用的端子和/或标记为“No Connection (N.C.)”的端子。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
|