库提供可用于项目开发的函数、功能块、数据类型和全局变量。
EcoStruxure Machine Expert 的 提供项目所涉及的库的相关信息,并可帮助您安装新库。有关 的详细信息,请参阅功能和库用户指南。有关与控制器兼容的库的更多信息,请参阅 EcoStruxure Machine Expert 库概述。
为应用程序选择 Modicon M262 Logic/Motion Controller 后,EcoStruxure Machine Expert 会自动加载以下库:
库名称 |
描述 |
---|---|
Breakpoint Logging Functions (1) |
提供可用在断点中以执行记录功能的函数。 |
DeviceAbstractionLayer (1) |
设备对象所提供的功能的接口和参数。 |
DeviceIntegrationCommon (1) |
多台设备共有的功能(仅保留供内部使用)。 |
Diagnostic Device Support |
为设备提供功能块(仅保留供内部使用),以用于向 Schneider Electric 控制器上的系统诊断组件提供诊断信息。 |
IoStandard |
用于 IO 配置的库。此库为每个 IEC I/O 驱动程序提供 I/O 接口。 |
M262 PLCSystem |
M262 系统功能和变量。 |
M262MotionExtension (1) |
将 M262 的机载编码器输入和接触式探测器的功能提供给控制器应用程序(仅保留供内部使用)。 |
MotionInterface (1) |
运动控制的低级别访问。 |
PLCCommunication |
通过 Modbus 或 ASCII 协议管理控制器与设备之间的显式数据交换。 |
PLCopen MC part 1 (1) |
根据 PLCopen Motion Control 第 1 部分 v2.0(以前为第 1 部分和第 2 部分)的运动控制。 |
Relocation Table |
可以将非连续数据重新分组到寄存器的连续表中,从而优化 Modbus 客户端与控制器之间的交换。请参阅 重定位表。 |
SerialLineSystem |
提供串行线路诊断数据。 |
Standard |
包含 IEC 编程标准的函数和功能块。 |
TM3System |
包含用于 TM3 I/O 总线诊断信息的函数和功能块。 |
TMSSystem |
包含用于 TMS I/O 总线诊断信息的功能块和枚举类型。 |
UserFunctionsBase (1) |
用于将设备功能提供给控制器应用程序的核心实现。 |
Util |
对其他函数和功能块编程:模拟量监控、BCD 转换、位/字节函数、控制器数据类型、函数操纵器、数学函数和信号。 |
(1) 仅兼容 TM262M• 型号。 |