这是 TM5SAO4L 电子模块的特性描述。
另请参阅环境特性。
|
|
|
火灾危险 |
|
仅对 I/O 通道和电源的最大电流容量使用正确的导线规格。 |
|
不遵循上述说明将导致人员伤亡。 |
|
|
|
意外的设备操作 |
|
请勿超过环境和电气特性表中指定的任何额定值。 |
|
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
|
一般特性 |
|
|---|---|
|
额定电源电压 电源 |
24 Vdc 连接至 24 Vdc I/O 电源段 |
|
电源范围 |
20.4...28.8 Vdc |
|
24 Vdc I/O 段最大电流 |
63 mA |
|
TM5 总线 5 Vdc 最大电流 |
2 mA |
|
功耗 |
1.51 W(最大值) |
|
重量 |
25 g (0.9 oz) |
|
用于固件更新的 ID 代码 |
7075(十进制) |
下表介绍了 TM5SA04L 电子模块的输出特性:
|
特性 |
电压输出 |
电流输出 |
|
|---|---|---|---|
|
输出范围 |
-10...+10 Vdc |
0...20 mA |
|
|
输出阻抗 |
1 kΩ(最小值) |
- |
|
|
负载阻抗 |
- |
200 Ω(最小值)500 Ω(最大值) |
|
|
采样持续时间 |
300 微秒,适用于所有输出 |
||
|
输出类型 |
差分 |
||
|
对输出变化的响应时间 |
最大值为 1 毫秒 |
||
|
输出公差 – 25° C (77° F) 环境温度条件下的最大偏差 |
< 测量值的 0.08% |
||
|
输出公差 - 温度漂移 |
0.015% 测量值/ °C |
||
|
输出公差 - 非线性度 |
< 0.005% 全标度 (20 Vdc) |
< 0.005% 全标度 (20 mA) |
|
|
降额 * |
请参见注 * |
||
|
输出公差 - 负载变化导致的最大偏差 |
0.02%(从 10 MΩ 到 1 kΩ 电阻) |
0.5%(从 1 Ω 到 500 Ω 电阻) |
|
|
数字精度 |
12 位 + 符号 |
12 位 |
|
|
精度值 |
4.882 mV |
9.766 μA |
|
|
抗噪性 - 电缆 |
需要屏蔽电缆 |
||
|
通道间隔离 |
未隔离 |
||
|
通道与总线之间的隔离 |
请参见注 1。 |
||
|
输出保护 |
短路保护:限流 40 mA |
||
|
* 注:这些模拟量电子模块受工作温度的限制,范围为 55 和 60 °C 之间(131 和 140 °F)。如果安装环境温度超过 55 °C(131 °F),请勿将 TM5SAI•H 模块安装在其他功耗超过 1.15 瓦的设备附近。有关详细信息,请参阅封闭 TM5 系统。 |
|||
1 电子模块的隔离在 TM5 总线供电的电子部件与连接到该模块的 24 Vdc I/O 电源段供电的部件之间为 500 Vac RMS。实际上,TM5 电子模块安装在总线基板上,并且在 TM5 电源总线与 24 Vdc I/O 电源段之间有一个桥接器。两个电源电路通过为减小电磁干扰影响而设计的特定组件,参考同一个功能性接地 (FE)。这些组件的额定值为 30 Vdc 或 60 Vdc。这样可有效地降低整个系统与 500 Vac RMS 的隔离。
模拟量输出模块可配置为电压输出、电流输出或电压和电流混合输出。在混合配置中,必须调整以下降级信息。
如果混合输出中仅有一个输出被配置为电流输出,则使用电流和电压曲线的平均值。如果混合输出中有一个以上的输出被配置为电流输出,则使用当前的输出降级曲线。否则,请使用以下相应降级信息:
对水平安装中的电压输出负载进行降级:
1 无效区域
对水平安装中的电流输出负载进行降级:
1 无效区域
对垂直安装中的电压输出负载进行降级:
1 无效区域
对垂直安装中的电流输出负载进行降级:
1 无效区域