TM5CAI8O8CVL 概述

简介

下图显示了 TM5CAI8O8CVL 的电子模块:

G-SE-0015016.1.gif-high.gif

 

 

编号

名称

参考

1

模拟量输入电子模块/4 路模拟量输入

4AI ±10 V

2

模拟量输入电子模块/4 路模拟量输入

4AI 0-20 mA / 4-20 mA

3

哑元模块

哑元模块

4

模拟量输出电子模块/4 路模拟量输出

4AO ±10 V

5

模拟量输出电子模块/4 路模拟量输出

4AO 0-20 mA

一般特性

Warning_Color.gif警告

意外的设备操作

请勿超过环境和电气特性表中指定的任何额定值。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

下表描述 TM5CAI8O8CVL 模块的一般特性:

一般特性

额定电源电压

          电源

24 Vdc

连接至 24 Vdc I/O 电源段

电源 范围

20.4 到 28.8 Vdc

24 Vdc I/O 电源段最大电流

214 mA

TM5 总线 5 Vdc 最大电流

50 mA

功耗

5.25 W

重量

250 g(8.82 盎司)

固件更新的 ID 代码

50663

另请参阅环境特性