TM5SDO12T 特性

简介

这是 TM5SDO12T 电子模块的特性描述。

另请参阅环境特性

Danger_Color.gif危险

火灾危险

仅对 I/O 通道和电源的最大电流容量使用正确的导线规格。

不遵循上述说明将导致人员伤亡。

Warning_Color.gif警告

意外的设备操作

请勿超过环境和电气特性表中指定的任何额定值。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

一般特性

下表描述了 TM5SDO12T 电子模块的一般特性:

一般特性

额定电源电压

电源

24 Vdc

连接至 24 Vdc I/O 电源段

电源范围

20.4...28.8 Vdc

24 Vdc I/O 段最大电流

48 mA

TM5 总线 5 Vdc 最大电流

52 mA

功耗

2.04 W(最大值)

重量

25 克(0.9 盎司)

用于固件更新的 ID 代码

7066(十进制)

输出特性

下表介绍了 TM5SDO12T 电子模块的输出特性:

输出特性

输出通道

12

接线类型

1 线

输出电流

每路输出最大 0.5 A

总输出电流

6 A(最大值)

输出电压

24 Vdc

输出电压范围

20.4...28.8 Vdc

降额

55 到 60 °C(131 到 140 °F)

I = 0.4 A(最大值,按通道)

电压降

0.5 A 额定电流时为 0.3 Vdc(最大值)

关闭时的泄漏电流

5 µA

接通时间

300 微秒(最大值)

断开时间

300 微秒(最大值)

输出保护

防止短路和过载,提供热保护

短路输出峰值电流

12 A(最大值)

短路或过载后自动重置

是,最短 10 毫秒,取决于内部温度

极性反接保护

钳位电压

典型50 Vdc

开关频率

电阻式负载

500 Hz(最大值)

电感式负载

请参见开关电感式负载特性

隔离

输入与内部总线之间

请参见注 1

通道之间

未隔离

1 电子模块的隔离在 TM5 总线供电的电子部件与连接到该模块的 24 Vdc I/O 电源段供电的部件之间为 500 Vac RMS。实际上,TM5 电子模块安装在总线基板上,并且在 TM5 电源总线与 24 Vdc I/O 电源段之间有一个桥接器。两个电源电路通过为减小电磁干扰影响而设计的特定组件,参考同一个功能性接地 (FE)。这些组件的额定值为 30 Vdc 或 60 Vdc。这样可有效地降低整个系统与 500 Vac RMS 的隔离。

开关电感式负载

下面的曲线提供了 TM5SDO12T 电子模块的开关电感式负载特性。

G-SE-0003660.1.gif

 

1   负载电阻 (Ω)

2   负载电感

3   最大操作循环/秒