IF_GroupingPattern – Allgemeine Informationen

Überblick

Typ:

Schnittstelle

Verfügbar ab:

V1.0.0.0

Übernommen aus:

-

Aufgabe

Schnittstelle mit Methoden für die Erstellung von Gruppenmustern.

Beschreibung

Mit den Methoden der Schnittstelle IF_GroupingPattern können Sie ein Muster für die Gruppierung von Carriern erstellen. Dieses Muster wird innerhalb des Funktionsbausteins FB_GroupingStation geladen.

HINWEIS: Pro Station ist nur ein aktives Muster möglich.

Während der Gruppierungsvorgang läuft, können Sie ein zweites Gruppierungsmuster vorbereiten. Dieses zweite Muster wird automatisch geladen, wenn die vorherigen Gruppen die Bearbeitungsposition verlassen haben.

Die Methoden zum Einrichten eines neuen Musters müssen in einer bestimmten Reihenfolge aufgerufen werden. Nicht alle angebotenen Mustermethoden sind obligatorisch.

Die erforderliche Reihenfolge für die (obligatorischen und optionalen) Mustermethoden ist wie folgt:

Standardmäßig werden die definierten Carriergruppen mit dem Bewegungsbefehl MoveGapControl an die Zielstation gesendet und die Gruppen verwenden ihren Prozessabstand als Zielabstand, wenn sich die Gruppe zur Zielstation bewegt.

Wenn Sie das Standardverhalten ändern möchten,

Beispiel: Methodenreihenfolge

Das folgende Beispiel veranschaulicht die Reihenfolge für das Aufrufen der obligatorischen Methoden.

Beispielmuster:
  • zwei Carriergruppen

  • die erste Gruppe besteht aus drei Carriern

  • die zweite Gruppe besteht aus zwei Carriern

  • der Carrierabstand innerhalb der ersten Gruppe (innerer Abstand): 10 mm

  • der Carrierabstand innerhalb der zweiten Gruppe (innerer Abstand): 60 mm

  • der Abstand zwischen den Gruppen (Prozessabstand): 50 mm

Codebeispiel

Beispiel: Sich wiederholende Gruppen

Das folgende Beispiel veranschaulicht das Wiederholen von Carriergruppen.

Beispiel:
  • vier Carriergruppen

  • zwei Carrier in jeder Gruppe

  • der Prozessabstand zwischen den Gruppen: 50 mm

  • Der Innenabstand innerhalb der Gruppe: 20 mm

Codebeispiel

Eigenschaften

Name

Datentyp

Zugriff

Beschreibung

rstFeedback

REFERENCE TO ST_FeedbackPattern

Lesen

Feedback zum geladenen und vorbereiteten Gruppierungsmuster.