Die folgende Tabelle enthält die Diagnosecodes der Bibliothek:
Wert (hex.) |
Beschreibung |
---|---|
0 |
Kein Fehler erkannt. |
1 |
Schnittstelle nicht implementiert. Der Funktionsbaustein wird vom Gerät nicht unterstützt. |
2 |
Achse blockiert. Die Achse wird durch einen anderen Funktionsbaustein blockiert, der nicht unterbrochen werden kann. |
3 |
Spannungszufuhr deaktiviert. Die Endstufe muss aktiviert werden, bevor der Funktionsbaustein ausgeführt werden kann. |
4 |
Keine erneute Ausführung. Der Funktionsbaustein kann nicht erneut ausgeführt werden, solange der Ausgang Busy = TRUE. |
A |
Längenwert außerhalb des Bereichs. Der für den Eingang Length angegebene Wert liegt außerhalb des zulässigen Wertebereichs. Bereich: 1 bis 4. |
B |
Parameteradresse ungültig. Die angegebene Parameteradresse wird vom Gerät nicht unterstützt. |
C |
Eingangsnummer außerhalb des Bereichs. Die für den Signaleingang angegebene Nummer liegt außerhalb des zulässigen Wertebereichs1. |
D |
Ausgangsnummer außerhalb des Bereichs. Die für den Signalausgang festgelegte Nummer liegt außerhalb des zulässigen Wertebereichs1. |
E |
Ein interner Fehler wurde erkannt. Wenden Sie sich an den Kundendienst von Schneider Electric. |
65 |
Fertig. Die Ausführung des Befehls wurde erfolgreich beendet. |
66 |
Wird ausgeführt. Der Befehl wird noch ausgeführt. |
67 |
Initialisierung nicht erfolgreich. Initialisierung der Bibliothek nicht erfolgreich. |
68 |
Wird konfiguriert. Der Befehl wurde nicht ausgeführt, das Gerät ist nicht bereit. |
69 |
Undefinierbarer Gerätestatus. Interner Fehler festgestellt Wenden Sie sich an den Kundendienst von Schneider Electric. |
6A |
ID außerhalb des Bereichs. Interner Fehler festgestellt. Wenden Sie sich an den Kundendienst von Schneider Electric. |
6B |
Anordnung nicht verfügbar. Interner Fehler festgestellt. Wenden Sie sich an den Kundendienst von Schneider Electric. |
6C |
Kommunikationsfehler erkannt. Die Verbindung zum Gerät wurde unterbrochen. |
6D |
Gerätestatus ungültig. Der Funktionsbaustein kann in der momentanen Betriebsart des Geräts nicht ausgeführt werden. |
6E |
Zeitüberschreitung. Der Befehl wurde nicht innerhalb des Zeitfensters ausgeführt. |
6F |
Wert außerhalb des Bereichs. Der Wert liegt außerhalb des zulässigen Wertebereichs1. |
70 |
Parameterfehler erkannt. Fehler beim Lesen oder Schreiben eines Parameters erkannt. |
71 |
Unbestimmbare Antwort. Unbestimmbare Antwort beim Lesen oder Schreiben eines Parameters. |
72 |
Befehlsfehler erkannt. Interner Fehler festgestellt. Wenden Sie sich an den Kundendienst von Schneider Electric. |
73 |
Puffer voll. Interner Fehler festgestellt Wenden Sie sich an den Kundendienst von Schneider Electric. |
74 |
Der Befehl wurde abgebrochen. |
75 |
Parameter vom Gerät nicht unterstützt. |
76 |
Touchprobe-Nummer ungültig. Der festgelegte Wert für die Nummer des Touchprobe-Eingangs ist ungültig. |
77 |
Die festgelegte Flanke des Touchprobe-Eingangs ist ungültig. |
78 |
Begrenzungsfehler des Touchprobe (Messtaster) erkannt. Der festgelegte Wert für die Anzahl der Touchprobe-Eingänge wird von der Bibliothek nicht unterstützt. Es werden bis zu drei Touchprobe-Eingänge unterstützt. |
79 |
Touchprobe inaktiv. Es wurde versucht, einen inaktiven Touchprobe zu beenden. |
7A |
Touchprobe aktiv. Es wurde versucht, einen aktiven Touchprobe auszuführen. |
7B |
Versuch einen nicht zu behebenden Fehelr zurückzusetzen. Der erkannte Fehler kann mit MC_Reset nicht zurückgesetzt werden. Starten Sie das Gerät neu, nachdem Sie die Ursache des erkannten Fehlers behoben haben. |
7C |
Beschleunigung außerhalb des Bereichs. Der Wert für die Beschleunigung liegt außerhalb des zulässigen Wertebereichs1. |
7D |
Verzögerung außerhalb des Bereichs. Der Wert für die Verzögerung liegt außerhalb des zulässigen Wertebereichs1. |
7E |
Position außerhalb des Bereichs. Der Wert für die Zielposition liegt außerhalb des zulässigen Wertebereichs1. |
7F |
Geschwindigkeit außerhalb des Bereichs. Der Wert für die Zielgeschwindigkeit liegt außerhalb des zulässigen Wertebereichs1. |
80 |
Moment außerhalb des Bereichs. Der Wert für das Zielmoment liegt außerhalb des zulässigen Wertebereichs1. |
81 |
Zähler außerhalb des Bereichs. Der Wert für den Zähler liegt außerhalb des zulässigen Wertebereichs1. |
82 |
Nenner außerhalb des Bereichs. Der Wert für den Nenner liegt außerhalb des zulässigen Wertebereichs1. |
83 |
Externer Übergang zu NST. Der Befehl wird aufgrund eines externen Blockierereignisses nicht ausgeführt. |
84 |
Halt aktiv. Die Halt-Funktion ist aktiv und der Befehl wird nicht ausgeführt. |
85 |
Funktionsbaustein Control_ATV aktiv. Der Funktionsbaustein kann nicht ausgeführt werden, solange der Funktionsbaustein Control_ATV aktiviert ist. |
86 |
Nicht bereit zum Einschalten. Die Endstufe kann im aktuellen Betriebszustand des Antriebs nicht aktiviert werden. |
87 |
Ungültiger Antriebstyp. Der Funktionsbaustein bietet keine Unterstützung für den verknüpften Axis_Ref-Typ. |
88 |
Quelle des Sollwerts ungültig. Ungültiger Wert an Eingang SetpointSource des Funktionsbausteins TorqueControl_LXM32 oder MoveVelocity_LXM32. |
89 |
Die ausgewählte Homing-Methode wird nicht unterstützt. |
8A |
Der Digitalausgang wurde auf eine ungültige Signalausgangsfunktion eingestellt. Wählen Sie für die Signalausgangsfunktion die Option Freely Available aus. |
8B |
Die Betriebsart wird nicht unterstützt. |
8F |
Timeout beim Aktivieren/Deaktivieren der Endstufe. |
(1) Weitere Informationen zum zulässigen Wertebereich finden Sie in der entsprechenden Funktionsbaustein-Dokumentation. |
Die folgende Tabelle enthält die Kommunikationsfehler und Diagnosecodes für EtherNet/IP und Modbus/TCP:
Wert (hex.) |
Beschreibung |
---|---|
100 |
Der Datenaustausch ist gültig. |
101 |
Der Datenaustausch wurde bei Erreichen des Timeouts angehalten. |
102 |
Der Datenaustausch wurde durch einen Benutzer-Request (Befehl Abort) angehalten. |
103 |
Das Adressformat ist ungültig. |
104 |
Die Adresse des dezentralen Geräts ist ungültig. |
105 |
Das Format der Verwaltungstabelle ist ungültig. |
106 |
Spezifische Parameter sind ungültig. |
107 |
Beim Senden des Requests an das Ziel ist ein Fehler aufgetreten. |
109 |
Die Empfangspuffergröße reicht nicht aus. |
10A |
Die Sendepuffergröße reicht nicht aus. |
10B |
Eine Systemressource ist nicht verfügbar. |
10C |
Die Transaktionsnummer ist ungültig. |
10E |
Die Länge ist ungültig. |
1FE |
Der Operationsfehlercode enthält einen protokollspezifischen Code. |
1FF |
Die Nachricht wurde zurückgewiesen. |
201 |
Die Ressource des Zielsystems kommuniziert nicht. |
205 |
Die Länge ist ungültig. |
206 |
Der Kommunikationsbaustein wurde mit einem Fehler zugewiesen. |
207 |
Die Adresse ist ungültig. |
20B |
Eine Systemressource ist nicht verfügbar. |
20C |
Eine Zielkommunikationsfunktion ist nicht aktiv. |
20D |
Das Ziel kommuniziert nicht. |
20F |
Der Kanal ist nicht konfiguriert. |
300 |
Der Datenaustausch ist gültig. |
301 |
Der Request wurde nicht verarbeitet. |
302 |
Die empfangene Antwort ist ungültig. |
400 |
Der Dienst wurde von dem angegebenen Objekt erfolgreich durchgeführt. |
401 |
Ein verbindungsbezogener Dienst ist auf dem Verbindungspfad fehlgeschlagen. |
402 |
Ressourcen, die vom Objekt zur Durchführung des angeforderten Dienstes benötigt werden, sind nicht verfügbar. |
403 |
Interner Fehlercode. Wenden Sie sich an den für Sie zuständigen Kundendienst von Schneider Electric. |
404 |
Die Pfadsegment-Kennung oder die Segmentsyntax war falsch. Die Pfadverarbeitung wird angehalten, wenn dieser Fehler angetroffen wird. |
405 |
Der Pfad verweist auf eine Objektklasse, eine Instanz oder ein Strukturelement, die bzw. das ungültig oder nicht im Verarbeitungsknoten enthalten ist. Die Pfadverarbeitung wird angehalten, wenn dieser Fehler angetroffen wird. |
406 |
Es wurde nur ein Teil der erwarteten Daten übertragen. |
407 |
Die Verbindung zum Nachrichtenaustausch wurde getrennt. |
408 |
Der angeforderte Dienst war nicht implementiert oder wurde für die Objektklasse/Instanz nicht definiert. |
409 |
Ungültige Attributdaten. |
40A |
Ein Attribut in der Get_Attribute_List- oder Set_Attribute_List-Antwort weist einen Status ungleich Null auf. |
40B |
Das Objekt befindet sich bereits in dem vom Dienst angeforderten Modus/Status. |
40C |
Das Objekt kann den angeforderten Dienst in seinem aktuellen Modus/Status nicht ausführen. |
40D |
Die angeforderte Instanz des zu erstellenden Objekts existiert bereits. |
40E |
Es wurde eine Anfrage zur Änderung eines nicht änderbaren Attributs empfangen. |
40F |
Eine Berechtigungsprüfung ist fehlgeschlagen. |
410 |
Der angeforderte Dienst kann im Modus/Status des Geräts nicht ausgeführt werden. |
411 |
Die zu übertragenden Daten im Antwortpuffer sind umfangreicher als die dem Antwortpuffer zugewiesene Größe. |
412 |
Der Dienst hat eine Operation spezifiziert, die einen primitiven Datenwert fragmentiert, d. h. einen halben REAL-Datentyp. |
413 |
Der Dienst hat nicht genügend Daten zur Ausführung der angegebenen Operation bereitgestellt. |
414 |
Das in der Anfrage angegebene Attribut wird nicht unterstützt. |
415 |
Der Dienst hat mehr Daten als erwartet bereitgestellt. |
416 |
Das im Request angegebene Objekt existiert im Gerät nicht. |
417 |
Die Fragmentierungssequenz für diesen Dienst ist für diese Daten nicht aktiv. |
418 |
Die Attributdaten dieses Objekts wurden nicht vor dem angeforderten Dienst gespeichert. |
419 |
Die Attributdaten dieses Objekts wurden nicht gespeichert. |
41A |
Das Request-Paket für den Dienst war zu umfangreich, um in einem Netzwerk auf dem Pfad zum Ziel übertragen zu werden. Das Routing-Gerät war gezwungen, den Dienst abzubrechen. |
41B |
Das Antwort-Paket für den Dienst war zu umfangreich, um in einem Netzwerk auf dem Pfad vom Ziel übertragen zu werden. Das Routing-Gerät war gezwungen, den Dienst abzubrechen. |
41C |
Der Dienst stellte in einer Liste von Attributen ein Attribut nicht bereit, das vom Dienst benötigt wurde, um sich wie angefordert zu verhalten. |
41D |
Der Dienst gibt eine Liste von Attributen mit Statusinformationen für diejenigen Attribute zurück, die ungültig waren. |
41E |
Bei einem eingebetteten Dienst ist ein Fehler aufgetreten. |
41F |
Es wurde ein herstellerspezifischer Fehler identifiziert. Der jeweilige Fehler wird im Feld der Fehlerantwort definiert. Verwenden Sie diesen allgemeinen Diagnosecode nur, wenn in dieser Tabelle oder in einer Objektklassendefinition kein Diagnosecode vorhanden ist, der den festgestellten Fehler genau beschreibt. |
420 |
Ein mit dem Request verknüpfter Parameter war ungültig. Dieser Code wird verwendet, wenn ein Parameter die Anforderungen dieser Spezifikation und/oder die in einer Anwendungsobjekt-Spezifikation definierten Anforderungen nicht erfüllt. |
421 |
Es wurde versucht, auf ein einmalig beschreibbares Medium (z. B. WORM-Laufwerk, PROM) zu schreiben, das bereits beschrieben wurde, bzw. einen Wert zu ändern, der nach seiner Festlegung nicht mehr geändert werden kann. |
422 |
Es wurde eine ungültige Antwort empfangen (z. B. Dienstcode der Antwort entspricht nicht dem Dienstcode des Requests oder Antwortnachricht ist kürzer als die erwartete Mindestgröße der Antwort). Dieser Statuscode kann auch für andere Ursachen ungültiger Antworten verwendet werden. |
423 |
Die empfangene Nachricht ist größer als der Empfangspuffer verarbeiten kann. Die gesamte Nachricht wird verworfen. |
424 |
Das Format der empfangenen Nachricht wird vom Server nicht unterstützt. |
425 |
Das Schlüsselsegment, das im ersten Segment im Pfad enthalten ist, stimmt nicht mit dem Zielmodul überein. Der objektspezifische Status zeigt an, in welchem Segment des Schlüssels. |
426 |
Der mit dem Dienst-Request gesendete Pfad ist entweder nicht groß genug, um den Request an ein Objekt weiterzuleiten, oder er enthält zu viele Routing-Daten. |
427 |
Es wurde versucht, ein Attribut einzustellen, das zu diesem Zeitpunkt nicht eingestellt werden kann. |
428 |
Die im Request angegebene Mitglied-ID ist in der angegebenen Klasse/Instanz bzw. dem angegebenen Attribut nicht vorhanden. |
429 |
Es wurde eine Anfrage zur Änderung eines nicht änderbaren Mitglieds empfangen. |
42A |
Dieser Diagnosecode kann nur von Group-2-Only-Servern Nur Server mit einem Codebereich von maximal 4 K und nur an Stelle von „Dienst nicht unterstützt“, „Attribut nicht unterstützt“ oder „Attribut nicht einstellbar“. |
42B |
Ein CIP-zu-Modbus-Umsetzer hat einen ungültigen Modbus-Ausnahmecode empfangen. |
42C |
Es wurde eine Anfrage zum Lesen eines nicht lesbaren Attributs empfangen. |
42D |
Die angeforderte Objektinstanz kann nicht gelöscht werden. |
42E |
Das Objekt unterstützt den Dienst, aber nicht für den festgelegten Anwendungspfad (z. B. Attribut). |
4FE |
Der Operationsfehlercode enthält einen protokollspezifischen Code. Die explizite Nachricht wurde gesendet, aber das Ziel hat darauf nicht oder mit einem Fehlercode geantwortet. |
4FF |
Keine Antwort vom Ziel. |
Die folgende Tabelle enthält die Kommunikationsfehler und Diagnosecodes für CANopen:
Wert (hex.) |
Beschreibung |
---|---|
FF00 |
Allgemeiner SDO-Protokollfehler erkannt. |
FF01 |
Toggle-Bit nicht umgeschaltet. |
FF02 |
Timeout des SDO-Protokolls. |
FF03 |
Client/Server-Befehlskennung nicht gültig oder unbekannt. |
FF04 |
Ungültige Blockgröße (nur Blockmodus). |
FF05 |
Ungültige Sequenznummer (nur Blockmodus). |
FF06 |
CRC-Fehler (nur Blockmodus). |
FF07 |
Zu wenig Speicher. |
FF08 |
Nicht unterstützter Zugriff auf ein Objekt. |
FF09 |
Versuch, ein Nur-Schreiben-Objekt (Write-Only) zu lesen. |
FF0A |
Versuch, ein Nur-Lesen-Objekt (Read-Only) zu schreiben. |
FF0B |
Objekt ist nicht vorhanden. |
FF0C |
Objekt kann PDO nicht zugewiesen werden |
FF0D |
Anzahl und Länge der zuzuordnenden Objekte überschreiten die Länge des PDO. |
FF0E |
Parameter nicht kompatibel (allgemein). |
FF0F |
Interne Inkompatibilität (allgemein). |
FF10 |
Zugriff nicht möglich wegen Hardwarefehler. |
FF11 |
Datentyp passt nicht, Länge des Dienstparameters passt nicht. |
FF12 |
Datentyp passt nicht, Dienstparameter zu lang. |
FF13 |
Datentyp passt nicht, Dienstparameter zu kurz. |
FF14 |
Subindex existiert nicht. |
FF15 |
Ungültiger Wert für Parameter (nur Download). |
FF16 |
Übermäßiger Wert des geschriebenen Parameters (nur Download). |
FF17 |
Unzureichender Wert des geschriebenen Parameters (nur Download). |
FF18 |
Maximaler Wert ist geringer als minimaler Wert. |
FF19 |
Ressource nicht verfügbar: SDO-Verbindung |
FF1A |
Allgemeiner Fehler |
FF1B |
Daten können nicht an die Anwendung übertragen oder nicht gespeichert werden. |
FF1C |
Daten können nicht an die Anwendung übertragen oder nicht gespeichert werden (wegen lokaler Steuerungsart). |
FF1D |
Daten können nicht an die Anwendung übertragen oder nicht gespeichert werden (wegen Zustand des Geräts). |
FF1E |
Dynamische Generierung des Objektwörterbuchs nicht möglich oder kein Objektwörterbuch vorhanden (z. B. wird das Objektwörterbuch aus einer Datei generiert und die Generierung ist aufgrund eines Dateifehlers nicht möglich). |
FF1F |
Keine Daten verfügbar |