GPL (Global Parameter List) – Allgemeine Informationen

Überblick

Typ:

Globale Konstanten

Verfügbar ab:

V1.0.4.0

Beschreibung

Die globale Parameterliste beinhaltet die globalen Konstanten der PD_Template-Bibliothek, die im Bibliotheksverwalter projektspezifisch überschrieben werden können.

Globale Parameter

Variable

Datentyp

Wert

Beschreibung

Gc_udiMaxNumberOfExceptions

UDINT

100

Maximale Anzahl an Ausnahmen, die gespeichert werden können.

Gc_udiMaxNumberOfDelay

UDINT

99

Maximale Anzahl von Ausnahmen in der Delay-Liste.

Gc_udiMaxNumberOfReactions

UDINT

32

Maximale Anzahl von Reaktionen auf Ausnahmen.

Gc_udiMaxNumberOfTranslationJobs

UDINT

32

Maximale Anzahl von Jobs, mit denen Reaktionen auf Ausnahmen geändert werden.

Gc_udiMaxNumberOfLogData

UDINT

100

Maximale Größe des Loggers.

Gc_udiMaxNumberOfDiagSources

UDINT

50

Maximale Anzahl an Diagnosequellen, die ausgewertet werden.

Gc_udiNumberOfGroupsTpi

UDINT

5

Maximale Anzahl von Gruppen.

Gc_udiNumberOfGroupMembersTpi

UDINT

10

Maximale Anzahl von Teilnehmern in einer Gruppe.

Gc_udiMaxNumberOfCmdStepsTpi

UDINT

17

Maximale Anzahl von Kommandos in einer Kommandotabelle.

Gc_udiMaxStringSizeOfExceptionMsg

UDINT

80

Maximale Anzahl von Zeichen für eine Ausnahmemeldung.