TM5SAI4L - Kenndaten

Einführung

Nachstehend finden Sie eine Beschreibung der Kenndaten des Elektronikmoduls TM5SAI4L.

Siehe auch Umgebungskenndaten.

Danger_Color.gifGEFAHR

BRANDGEFAHR

Verwenden Sie für die maximale Stromleistung der E/A-Kanäle und Spannungsversorgungen ausschließlich angemessene Drahtstärken.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

Warning_Color.gifWARNUNG

UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB

Überschreiten Sie keinen der in den umgebungsspezifischen und elektrischen Kenndatenta­bellen angegebenen Nennwerte.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Allgemeine Kenndaten

Die folgende Tabelle enthält die allgemeinen Kenndaten des elektronischen Moduls TM5SAI4LTM5SAI4L:

Allgemeine Kenndaten

Versorgungsnennspannung

          Versorgungsquelle

24 VDC

Angeschlossen an das 24-VDC-E/A-Leistungssegment

Gültiger Spannungsversorgungsbereich

20,4 bis 28,8 VDC

Stromaufnahme des 24-VDC-E/A-Segments

46 mA

Stromaufnahme des 5-VDC-TM5-Busses

2 mA

Verlustleistung

1,11 W max.

Gewicht

25 g (0,9 oz)

ID-Code für die Firmwareaktualisierung

7082 dez.

Eingangskenndaten

In der nachstehenden Tabelle werden die Kenndaten für die Eingänge des Elektronikmoduls TM5SAI4L aufgeführt:

Eingangskenndaten

Spannungseingang

Stromeingang

Eingangsbereich

-10 bis +10 VDC

0 bis 20 mA / 4 bis 20 mA

Eingangsimpedanz

Min. 20 MΩ

-

Lastimpedanz

-

Max. 400 Ω

Abtastzeit

400 µs für alle Eingänge ohne Filterung

1 ms für alle Eingänge ohne Filterung

Eingangstyp

Differenzial

Konvertierungsmodus

Aufeinanderfolgende annähernde Register

Eingangsfilter

Tiefpass der 3. Ordnung / Grenzfrequenz 1 kHz

Eingangstoleranz - max. Abweichung bei 25°C (77°F) Umgebungstemperatur

< 0,08 % des Messwerts

< 0,08 % der Messung

Eingangstoleranz - Temperaturabweichung

0,006 % / °C des Messwerts

0,009 % / °C des Messwerts

Eingangstoleranz - Nichtlinearität

< 0,025% des Skalenendwerts (20 VDC)

< 0,05 % des Skalenendwerts (20 mA)

Digitale Auflösung

12 Bit + Vorzeichen

12 Bit

Auflösungswert

2.441 mV

4,883 µA

Gleichtaktunterdrückung

DC

70 dB min.

50 Hz

Min. 70 dB

Rauschwiderstand - Kabel

Geschirmtes Kabel erforderlich

Unterdrückung des Nebensprechens zwischen Kanälen

Min. 70 dB

Isolation zwischen Kanälen

Nicht isoliert

Isolation zwischen Kanälen und Bus

Siehe Hinweis 1.

Zugelassenes Eingangssignal

Max. ± 30 VDC

Max. ± 50 mA

Eingangsschutz

Schutz gegen Verdrahtungsfehler mit 24-VDC-Netzspannung

Zulässige Gleichtaktspannung zwischen Kanälen

Max. ± 12 VDC

1 Die Isolierung des Elektronikmoduls liegt bei 500 VAC effektiv zwischen der vom TM5-Leistungsbus versorgten Elektronik und der Elektronik, die durch das mit dem Modul verbundene 24-VDC-E/A-Leistungssegment versorgt wird. In der Praxis wird das TM5-Elektronikmodul in der Buseinheit installiert, und zwischen dem TM5-Leistungsbus und dem 24-VDC-E/A-Leistungs­segment ist eine Bridge vorhanden. Die zwei Leistungsschaltungen sind über spezifische Komponenten mit derselben Funktionserde (FE) verbunden. Diese Komponenten wurden speziell auf eine Reduzierung der Folgen elektromagnetischer Störungen ausgerichtet. Sie sind für eine Nennspannung von 30 VDC bzw. 60 VDC ausgelegt. Dadurch kann die Isolierung des gesamten Systems von den effektiv 500 VAC deutlich reduziert werden.