TMC4AQ2 – Verdrahtungsplan

Einführung

Dieses Steckmodul verfügt über eine abnehmbare Federklemmenleiste für die Verbindung der Ausgänge.

Verdrahtung

Siehe Best Practices für die Verdrahtung

Verdrahtungsplan

Die nachstehende Abbildung zeigt ein Beispiel für die Verbindung von Spannungs- und Stromausgängen:

G-SE-0031630.1.gif-high.gif

 

(1):   Strom-/Spannungs-Analogeingangsgerät

A:   Externe Spannungsversorgung

HINWEIS: Jeder Eingang kann entweder mit einem Spannungs- oder mit einem Stromausgang verbunden werden.

Warning_Color.gifWARNUNG

UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB

Verbinden Sie keine Drähte mit ungenutzten Anschlüssen und/oder mit Anschlüssen, die als No Connection (N.C.) gekennzeichnet sind.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.