Con el display de 7 segmentos se emiten informaciones para el usuario.
Con el ajuste de fábrica, el display de 7 segmentos muestra los estados de funcionamiento. Los estados de funcionamiento se describen en la sección Estados de funcionamiento.
|
Mensaje |
Descripción |
|---|---|
|
(INIT) |
Estado de funcionamiento 1 Start |
|
(nrdy) |
Estado de funcionamiento 2 Not Ready To Switch On |
|
(dis) |
Estado de funcionamiento 3 Switch On Disabled |
|
(rdy) |
Estado de funcionamiento 4 Ready To Switch On |
|
(son) |
Estado de funcionamiento 5 Switched On |
|
(run) y (halt) |
Estado de funcionamiento 6 Operation Enabled |
|
(stop) |
Estado de funcionamiento 7 Quick Stop Active |
|
(flt) |
Estado de funcionamiento 8 Fault Reaction Active y 9 Fault |
En la siguiente tabla se muestra un resumen de los mensajes que pueden indicarse adicionalmente en la HMI integrada.
|
Mensaje |
Descripción |
|---|---|
|
(Card) |
Los datos en la tarjeta de memoria difieren de los datos en el producto. Consulte el procedimiento en Tarjeta de memoria. |
|
(disp) |
Está conectada una HMI externa. La HMI integrada no tiene función. |
|
(fsu) |
Lleve a cabo un First Setup. Consulte Primera conexión del variador. |
|
(mot) |
Se ha detectado un nuevo motor. Consulte la sección Confirmar la sustitución de un motor para sustituir un motor. |
|
(prot) |
A través del parámetro HMIlocked se han bloqueado partes de la HMI integrada. |
|
(slt1) ... (slt2) |
El producto ha detectado un cambio en los módulos enchufados. Consulte Confirmar la sustitución de un módulo para sustituir un módulo. |
|
(ulow) |
La alimentación de control de 24 V de CC durante la inicialización no es suficientemente alta. |
|
(8888) |
Subtensión de la alimentación de control de 24 V de CC. |
|
(wdog) |
Error indeterminable del sistema. Póngase en contacto con su representante de Schneider Electric. |
|
(----) |
Firmware no disponible. Vuelva a intentar instalar el firmware. Si el estado persiste, póngase en contacto con su representante de Schneider Electric. |
Si en la HMI se muestra un mensaje que no figure en esta guía del usuario, póngase en contacto con su representante de Schneider Electric.