Configuración del tipo Principal en la modalidad Grande libre

Procedimiento de configuración

Paso

Acción

1

En Dispositivos, haga doble clic en el nodo Funciones incrustadas > HSC.

2

Establezca el tipo en Principal en el menú desplegable HSC0• > Tipo.

3

Se crea la instancia del tipo Principal; puede cambiarle el nombre desde el campo Variable.

4

Establezca la modalidad en Grande libre desde el menú desplegable HSC0• > Parámetros > Modalidad.

5

Establezca el valor preestablecido desde Parámetros > Preajuste/Módulo

Para Grande libre, este parámetro es el valor preestablecido.

6

Establezca el valor del filtrado antirrebote desde los menús desplegables HSC0• > Entradas del reloj > Filtro A y Filtro B > .

7

Opcionalmente, habilite las entradas auxiliares SYNC y CAP desde los menús desplegables HSC0• > Entradas auxiliares > SYNC o CAP para habilitar la función de sincronización y la función de captura en una entrada física.

8

Opcionalmente, habilite los umbrales desde el menú desplegable seleccionando HSC0• > Umbrales > Umbral 0 para autorizar la función de comparación y configurar las salidas reflejas.

NOTA: Para la modalidad Grande libre, los valores configurados deben seguir la regla:

0 < Valor de umbral 0 < Valor de umbral 1

Los valores de umbral no están restringidos por el valor de Preajuste para la modalidad Grande libre.

Resumen E/S

Haga clic en el botón Resumen E/S... para visualizar las asignaciones de entradas y salidas.

G-SE-0025372.1.gif-high.gif

 

 

Consulte la guía de hardware para obtener detalles sobre el cableado.

Filtro programable

El valor de filtrado de la entrada del tipo principal determina en la frecuencia máxima del contador, tal como se muestra en la tabla siguiente:

Entrada

Valor de filtro

Frecuencia de contador máxima

A, B

4 µs

50 kHz

40 µs

14,5 kHz