En la vista de editor del
, haga clic en el botón para abrir el cuadro de diálogo para la biblioteca seleccionada. En él puede configurar el espacio de nombres, el tratamiento de la versión, la disponibilidad y la visibilidad de las referencias de biblioteca.Cuadro de diálogo
para una biblioteca:
Parámetro |
Descripción |
---|---|
|
Se muestra el espacio de nombres de la biblioteca. Espacio de nombres predeterminado de la biblioteca para acceder a las funciones de esta.
NOTA: Se recomienda usar el espacio de nombres predeterminado de acuerdo con la aplicación.
Si después del espacio de nombres predeterminado se muestra "qualified-access-only" (sólo acceso cualificado), esto indica que el uso del espacio de nombres en la aplicación es obligatorio. Para obtener más información, consulte la descripción de la vista de editor del . |
|
Si hay un marcador de posición de biblioteca seleccionado en ficha . , este campo contiene el nombre de la biblioteca que sustituye al marcador de posición si no hay disponible ninguna biblioteca específica del dispositivo. Consulte la
NOTA: La adición de una biblioteca como marcador de posición en el del se resolverá en la versión de la biblioteca especificada por el dispositivo que usa dicha biblioteca.
|
Configure la versión de la biblioteca que se usa en el proyecto en el caso de que la biblioteca seleccionada no sea un marcador de posición de biblioteca:
Parámetro |
Descripción |
---|---|
|
Introduzca la versión o selecciónela en la lista usada en el proyecto. Se usa para bibliotecas de contenedor. |
|
Se usa la versión más reciente encontrada en el repositorio de bibliotecas. Los módulos usados pueden cambiar porque hay disponible una versión más reciente de la biblioteca. Se usa para bibliotecas de interfaces. Para las bibliotecas comunes, no especifique limitaciones de versión; en su lugar, utilice una referencia de marcador de posición. |
Los ajustes del área
son pertinentes desde el momento en que se incluye la biblioteca y otra biblioteca la referencia. De forma predeterminada, están desactivados:
Parámetro |
Descripción |
---|---|
|
Si esta opción está activada, el uso del espacio de nombres es obligatoria. |
|
NOTA: Modifique los ajustes siguientes si tiene previsto crear un proyecto de biblioteca. En consecuencia, la biblioteca seleccionada se referenciará en la nueva biblioteca.
|
|
Si se activa esta opción, la biblioteca seleccionada se usará como biblioteca contenedora en un proyecto para que, así, el contenido de la biblioteca referenciada esté visible en el nivel superior. Active esta opción para cada referencia a la biblioteca. Acceso simbólico a los módulos de la biblioteca:
NOTA: Active esta opción sólo si desea usar bibliotecas de contenedor, que no contengan módulos propios, sino que incluyan sólo otras bibliotecas para empaquetarlas. Este paquete permite, por ejemplo, incluir a la vez varias bibliotecas en un proyecto con tan sólo incluir la biblioteca contenedora. En este caso, puede ser recomendable tener determinadas bibliotecas en el nivel superior del del proyecto. Si los módulos se encuentran en el nivel superior, se puede acceder directamente a ellos. El espacio de nombres de la biblioteca contenedora se puede descartar. Para ello, active esta opción.
Esta opción es relevante si una biblioteca B se ha añadido a una biblioteca A dentro de un proyecto que usa la biblioteca A: Si la opción está activada, puede acceder a componentes de la biblioteca B usando el espacio de nombres de la biblioteca A.
Ejemplo: Si está desactivada esta opción, solo se accederá al contenido de la biblioteca referenciada mediante el espacio de nombres. El nombre de la ruta está formado por el nombre de la biblioteca y el nombre exclusivo (referencia de la biblioteca) y se usa como prefijo del nombre del módulo. Esta opción se puede desactivar si no se crea ninguna biblioteca contenedora. Acceso simbólico exclusivo al módulo de la biblioteca:
|
|
Si esta opción está activada, la biblioteca no se mostrará posteriormente cuando la biblioteca primaria se incluya en un proyecto. Esto permite incluir bibliotecas ocultas. Para ello, debe procederse con precaución, porque si se emiten mensajes de error de biblioteca detectada, puede resultar difícil identificar la biblioteca que causa este problema. Si está opción está desactivada, la biblioteca seleccionada se mostrará como referencia de biblioteca (posteriormente en un proyecto). |