El comando
está disponible en modalidad online para habilitar y deshabilitar la del sistema de programación. En la modalidad de simulación, la aplicación se puede ejecutar y depurar en un destino de simulación que siempre está disponible en el sistema de programación.Si se llama al comando desde el menú
, la aplicación activa se verá afectada.Si se llama al comando en el menú contextual tras haber seleccionado un objeto de controlador en el árbol
, la aplicación seleccionada se verá afectada, tanto si tiene definido el estado activo como si no.Cuando el comando inicio de sesión con la aplicación activa, se le preguntará si la aplicación Sim.<nombre de dispositivo>.<nombre de aplicación> debe crearse y cargarse en el destino de simulación. No se requiere configuración de comunicación. Consulte la siguiente imagen como ejemplo; el comando se ha ejecutado para la aplicación activa actualmente :
está activado, la entrada del dispositivo en el árbol se muestra en cursiva y, durante el primerEjemplo: Inicio de sesión en el destino de simulación
Tras un inicio de sesión correcto, el icono de triángulo rojo que aparece junto al icono de dispositivo indica el modo de simulación. Puede utilizar los comandos online correspondientes para probar la aplicación.
Para desactivar el modo de simulación, primero cierre sesión y luego vuelva a ejecutar el comando
. La marca de verificación delante del comando desaparece. El nodo de controlador del árbol se vuelve a mostrar en el estilo de fuente habitual (sin cursiva) y puede iniciar sesión en un dispositivo real.