El cuadro de diálogo con se abre si se ejecuta el comando o si se hace doble clic en la variable de la traza en el árbol de trazas. El comando de configuración también está disponible en el menú contextual del árbol de trazas, situado en la parte derecha de la ventana del editor de trazas principal.
En la mayoría de los casos, no es deseable que el trazado y la visualización de las señales de entrada se inicie en momentos aleatorios, como por ejemplo inmediatamente después de la medición anterior o cuando el usuario pulsa el botón de inicio. La mayor parte del tiempo es preferible que el trazado se realice cuando se active un desencadenador para el número de registros configurado (postdesencadenador). Este se conoce como activación y se debe definir aquí.
Los modos siguientes se utilizan para activar señales de entrada:
configuración de una variable de desencadenador
configuración de una condición de registro
o ambos
|
Parámetro |
Descripción |
|
|---|---|---|
|
|
Seleccione la casilla para habilitar el sistema desencadenador. Se puede activar o desactivar independientemente de los ajustes más bajos. Si el sistema desencadenador está deshabilitado, la traza es de funcionamiento libre. |
|
|
|
Asigne una variable. Especifique qué señal se utilizará como desencadenador introduciendo el nombre (y la ruta) de la señal. Una señal de desencadenador válida es una variable IEC, una propiedad, una referencia, un puntero, un elemento de matriz de la aplicación o una expresión. Los tipos permitidos son todos los tipos básicos de IEC, excepto STRING, WSTRING o ARRAY. También se permiten enumeraciones cuyo tipo básico no sea STRING, WSTRING ni ARRAY. El contenido de un puntero no es una señal válida. Haga clic en el botón para abrir el asistente Accesibilidad, que le permite obtener una entrada válida. Los controladores que admiten el uso de parámetros de dispositivo como desencadenadores proporcionan una lista si se hace clic en el parámetro . Si desea utilizar un parámetro de dispositivo como desencadenador, seleccione el elemento en esta lista. Abra con el botón y seleccione parámetros trazables. En , se enumeran los parámetros disponibles en el sistema. También se pueden escribir los nombres de los parámetros directamente o mediante el método de copiar y pegar (desde otra configuración) en el campo de texto. Los parámetros del dispositivo sólo se admiten si se utiliza el administrador de trazas.
NOTA: Si se utiliza CmpTraceMgr para el trazado, una Propiedad que se utiliza como variable de traza (o de desencadenador) debe obtener el atributo del compilador Attribute Monitoring.
|
|
|
|
– |
|
|
|
Evento desencadenador en el flanco ascendente de la variable de desencadenador booleana. O en cuanto una ejecución ascendente alcance el valor definido por para una variable de desencadenador analógico. |
|
|
|
Evento desencadenador en el flanco descendente de la variable de desencadenador booleana. O en cuanto una ejecución descendente alcance el valor definido por para una variable de desencadenador analógico. |
|
|
|
Evento desencadenador en las condiciones descritas para y . |
|
|
|
Introduzca un número de registros por señal de traza que se registran después de que se active el desencadenador. Valor predeterminado: 50. Rango: de 0 a 4.294.967.295 |
|
|
|
Introduzca un valor en el que se active el desencadenador. Con , puede especificar si se activa en el flanco ascendente o descendente de la variable de desencadenador. Se debe establecer únicamente en el caso de que se utilice una variable analógica (variable con tipo numérico, como por ejemplo LREAL o INT) como variable de desencadenador. Especifique directamente un valor. Se permite una constante GVL o un valor ENUM si su tipo se puede convertir al de la variable de desencadenador. Si se utiliza código IEC, también se puede introducir una expresión IEC arbitraria de un tipo que se pueda convertir al de la variable de desencadenador. Valor predeterminado: – (vacío). |
|
|
|
En la lista de tareas disponibles, seleccione la tarea donde se realiza la captura de las señales de entrada. |
|
|
|
Si desea iniciar el registro mediante una condición, introduzca aquí una variable. Si la traza se inicia antes, por ejemplo pulsando el botón de inicio, y la variable asignada en este caso pasa a ser TRUE, se inicia la captura de datos y se muestra el gráfico trazado. Si se utiliza CmpTraceMgr, la condición de registro debe ser una variable de tipo BOOL o de acceso de bit. El contenido de un puntero no es una entrada válida. Las propiedades también se admiten. Si se utiliza el código IEC, también se puede introducir una expresión IEC arbitraria de tipo BOOL. |
|
|
|
Introduzca un texto de comentario referente el registro actual. |
|
|
|
Introduzca una resolución de la marca de hora de la traza en ms o μs. Para cada señal capturada, se almacenan pares de valor y marca de hora y se transmiten al sistema de programación. Las marcas de hora transmitidas son relativas y hacen referencia al inicio del trazado. Si la tarea de traza presenta un tiempo de ciclo de 1 ms o inferior, utilice una marca de hora con la resolución en μs. Esta opción solo está disponible cuando el controlador dispone de administrador de trazas. |
|
|
|
Establezca esta opción si la configuración de traza y el último contenido del búfer de traza del RTS se deben almacenar permanentemente en el dispositivo de destino. Esta opción sólo es posible cuando un administrador de trazas está trazando en el controlador. |
|
|
|
Haga clic en este botón para abrir el cuadro de diálogo . Permite configurar ajustes adicionales para el desencadenador de traza. |
|