Esta pantalla permite configurar las tareas. Haga doble clic en la tarea que desee configurar en el
para acceder a esta pantalla.Cada tarea de configuración tiene sus propios parámetros, que son independientes de las otras tareas.
La ventana
consta de cuatro partes:En esta tabla se describen los campos que constituyen la pantalla
:
Nombre del campo |
Definición |
---|---|
|
Configure la prioridad de cada tarea con un número del 0 al 31 (0 es la prioridad más alta y 31 la más baja). Solo puede haber una tarea en ejecución a la vez. La prioridad determina cuándo se ejecuta la tarea: una tarea de mayor prioridad evita una tarea de menor prioridad.
NOTA: No asigne tareas con la misma prioridad. Si todavía hay otras tareas que intentan adelantarse a tareas con la misma prioridad, el resultado podría ser indeterminado e impredecible. Para obtener información importante, consulte Prioridades de tareas.
|
|
Hay disponibles estos tipos de tareas: |
|
Para configurar el watchdog, defina estos dos parámetros:
|
|
La lista de Unidades de organización de programación (POU) controladas por la tarea se define en la ventana de configuración de la tarea:
NOTA: Puede crear tantas POU como desee. Una aplicación con diversas POU pequeñas, en lugar de una POU grande, puede mejorar el tiempo de actualización de las variables en modalidad en línea.
|