Visión General del servidor OPC UA

Descripción general

El servidor OPC Unified Architecture (servidor OPC UA) permite que M262 Logic/Motion Controller intercambie datos con clientes OPC UA. El servidor y el cliente se comunican a través de sesiones.

Los elementos de datos (también denominados símbolos) que el servidor OPC UA va a compartir se seleccionan manualmente de una lista de las variables IEC utilizadas en la aplicación.

El servidor OPC UA admite acceso de lectura y escritura, así como el modelo de suscripción. Al utilizar el modelo de suscripción, el servidor OPC UA lee los valores de los símbolos desde los dispositivos con una tasa de muestreo fija, coloca los datos en una cola y, a continuación, los envía a los clientes a modo de notificaciones con un intervalo de publicación periódico. El intervalo de muestreo puede ser más corto que el intervalo de publicación, en cuyo caso las notificaciones se pueden poner en cola hasta que transcurra el intervalo de publicación.

Los símbolos cuyo valor no ha cambiado desde el muestreo anterior no se vuelven a publicar. En su lugar, el servidor OPC UA envía mensajes KeepAlive regulares para indicar al cliente que la conexión permanece activa.

Derechos de acceso de usuarios y grupos

El acceso al servidor OPC UA se controla a través de los derechos de acceso. Consulte Derechos del usuario.

Servicios OPC UA

Se implementan los siguientes perfiles y facetas de OPC Foundation:

  • OPC UA Micro Embedded Profile 2017

    • Faceta Core 2017 Server

    • UA-TCP UA-SC UA-Binary

    • Embedded DataChange Subscription

  • Security Category

    • SecurityPolicy – Basic256Sha256

    • SecurityPolicy – Basic256

Se admiten las siguientes funciones:

  • Modelo de espacio de direcciones

  • Attribute Services

  • Base Information

  • Discovery Services

  • Monitored item Services

  • Protocol and Encoding (TCP UA binario)

  • Seguridad

  • Session Services

  • Subscription Services

  • View Services