Montaje directo sobre la superficie de un panel

Descripción general

En esta sección se explica cómo instalar el módulo de ampliación de TM3 usando el kit de montaje sobre panel. En esta sección también se proporciona la ubicación de los orificios de montaje de cada uno de los módulos.

Instalación del kit de montaje sobre panel

A continuación se muestra cómo instalar una regleta de montaje:

Paso

Acción

1

Inserte la regleta de montaje TMAM2 en el slot en la parte superior del módulo.

Disposición de los orificios de montaje

En el siguiente diagrama se muestra la distribución de los orificios de montaje para TM3 con módulos de ampliación de 8 E/S, 16 E/S, TM3XTRA1, TM3XREC1 y TM3XTYS4:

En el siguiente diagrama se muestra la distribución de los orificios de montaje para TM3 con 24 canales de E/S con tornillo o resorte:

En el siguiente diagrama se muestra la distribución de los orificios de montaje para TM3 con 32 canales de E/S HE10 (MIL 20):

En el siguiente diagrama se muestra la distribución de los orificios de montaje para el módulo de ampliación TM3DM32R: