Diagrama de cableado de TM3XFHSC202/TM3XFHSC202G
Estos módulos de ampliación tienen un bloque de terminales de tornillo o resorte extraíble para la conexión de las salidas y la fuente de alimentación.
Consulte la sección Prácticas recomendadas relativas al cableado.
En el diagrama siguiente se muestra el cableado de las entradas:
* Fusible tipo T
|
|
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO |
|
Asegúrese de que el cableado físico respete las conexiones indicadas en el diagrama de cableado. En particular, que el terminal 24V esté conectado, que el terminal 24V esté conectado únicamente a una alimentación de 24 V CC y que el terminal 0V esté conectado únicamente a una alimentación de 0 V CC. |
|
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
En el diagrama siguiente se muestran las salidas del cableado:
* Conecte un fusible adecuado de tipo T para la carga, que no supere los 3 A.
En el diagrama siguiente se muestra el cableado del codificador:
** Consulte la documentación del codificador para dimensionar los fusibles
NOTA:
Deberá conectar la salida GND del codificador al terminal COM que corresponda al grupo de entradas al que se encuentran conectados A y B:
oI0...I4: COM0
oI5...I9: COM1
En el diagrama siguiente se muestra cómo cablear el tornillo a la conexión a tierra funcional:
(1) Conexión a tierra funcional (FE)
La aplicación del par por encima del límite puede dañar las roscas y los tornillos de los terminales.
|
AVISO |
|
EQUIPO INOPERATIVO |
|
No apriete los bornes de tornillo más allá del par de apriete máximo indicado (Nm / lb-in). |
|
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo. |
En el diagrama siguiente se muestra cómo conectar el blindaje del cable de entrada y salida a la conexión a tierra funcional:
NOTA: Debe mantenerse la longitud mínima posible del cableado de la fuente de alimentación.