Presentación de TM3XTYS4

Descripción general

Módulo TeSys:

o4 canales, cada uno con:

o3 entradas de común positivo

o2 salidas de transistor de común positivo

oBloque extraíble de terminales de fuente de alimentación de 24 V CC

Compatibilidad

Para obtener información sobre la compatibilidad de este módulo, consulte EcoStruxure Machine Expert Compatibilidad y migración Guía del usuario.

Arquitectura del sistema de TM3XTYS4

El módulo TM3XTYS4 conecta el controlador con el sistema de cableado paralelo de TeSys U o TeSys D. Este módulo de cableado paralelo proporciona la información de estado y comando para cada arrancador. Un módulo TM3XTYS4 puede gestionar hasta cuatro arrancadores, de avance o retroceso, ya sean TeSys D o TeSys U.

El módulo TM3XTYS4 es compatible con:

oEl sistema TeSys U

oSistema TeSys D

Ejemplo de arquitectura del sistema TeSys U

TeSys modelo U es un sistema de gestión de alimentación modular integrado para arrancadores de motores. El sistema proporciona protección frente a sobrecargas para el arrancador del motor y funciones de control.

El conjunto del sistema de cableado paralelo de TeSys modelo U consta de:

ouna base de alimentación

oun contactor

oun dispositivo de protección frente a sobrecargas térmicas

ouna unidad de control para arrancadores controladores

G-SE-0075842.1.gif-high.gif

 

 

Ejemplo de arquitectura del sistema TeSys D

TeSys modelo D es un sistema de interfaz de control del motor para arrancadores de motores. El sistema proporciona funciones de control y protección frente a sobrecargas para el arrancador del motor.

El conjunto del sistema de cableado paralelo de TeSys modelo D consta de:

ouna base de alimentación

oun contactor

oun dispositivo de protección frente a sobrecargas térmicas

ouna unidad de control para arrancadores controladores

G-SE-0075841.1.gif-high.gif

 

 

Descripción

En la figura siguiente se muestran los elementos principales del módulo TM3XTYS4:

G-SE-0025241.2.gif-high.gif

 

 

Etiqueta

Elementos

Consulte

1

Indicadores LED que muestran el estado del canal de E/S.

2

Conectores RJ-45 de TeSys.

3

Bloque de terminales de tornillo de fuente de alimentación.

Diagrama de cableado de la fuente de alimentación

4

Cierre de clip para carril DIN (segmento DIN) de 35 mm (1,38 pulg.).

Riel DIN (segmento DIN)

5

Conector de ampliación del bus de E/S de TM3.

6

Dispositivo de bloqueo para fijación al módulo anterior.

Características principales

Características

Valor

Entrada

Entrada 1: Preparado

Entrada 2: Ejecutar

Entrada 3: Disparo

Tipo de entrada

24 V CC de tipo 1 (IEC/EN 61131-2)

Tipo de lógica

Común positivo

Salida

Salida 1: Control de dirección 1

Salida 2: Control de dirección 2

Tipo de salida

24 V CC / 0,3 A

Tipo de lógica

Común positivo

Tipos y peso del cable

Tipo de cables y longitud

Tipo

Ethernet CAT 5E

Longitud

Máx. 5 m (16,4 pies)

Peso

115 g (4 onzas)

Indicadores LED de estado

En la figura siguiente se muestran los indicadores LED de estado:

G-SE-0022943.1.gif-high.gif

 

 

En la tabla siguiente se describen los indicadores LED de estado:

Indicador LED

Color

Estado

Tipo

Descripción

X1 (de 0 a 2)

Verde

Activado

Entrada

El canal de entrada está activado.

Desactivado

El canal de entrada está desactivado.

X2 (de 3 a 5)

Activado

El canal de entrada está activado.

Desactivado

El canal de entrada está desactivado.

X3 (de 6 a 8)

Activado

El canal de entrada está activado.

Desactivado

El canal de entrada está desactivado.

X4 (de 9 a 11)

Activado

El canal de entrada está activado.

Desactivado

El canal de entrada está desactivado.

X1 (0, 1)

Activado

Salida

El canal de salida está activado.

Desactivado

El canal de salida está desactivado.

X2 (2, 3)

Activado

El canal de salida está activado.

Desactivado

El canal de salida está desactivado.

X3 (4, 5)

Activado

El canal de salida está activado.

Desactivado

El canal de salida está desactivado.

X4 (6, 7)

Activado

El canal de salida está activado.

Desactivado

El canal de salida está desactivado.