Le tableau suivant présente les caractéristiques de mémoire du HMISCU :
|
Eléments |
Type |
Elément |
Caractéristiques |
|---|---|---|---|
|
Mémoire Flash principale (128 Mo) |
FLASH EPROM |
Système d'exploitation de Vijeo Designer |
64 Mo |
|
Application HMI |
58 Mo |
||
|
Moteur CoDeSys |
4 Mo |
||
|
Application contrôleur |
2 Mo |
||
|
Mémoire d'exécution d'application |
DRAM |
– |
128 Mo |
|
Sauvegarde des données (alarmes, variables persistantes) |
SRAM non volatile1 |
– |
128 Ko |
|
(1) La SRAM non volatile n'a pas besoin de batterie pour sauvegarder les données. La batterie interne de l'unité HMI SCU est nécessaire uniquement pour l'horloge en temps réel (RTC). |
|||
Gestion de la mémoire de sauvegarde
Les données d'alarme et les variables Vijeo Designer sont automatiquement enregistrées dans la mémoire SRAM non volatile selon le principe FIFO. Le nombre de d'éléments de données stockés dans la SRAM est défini par l'utilisateur. Les données de la SRAM peuvent éventuellement être sauvegardées sur un support amovible lorsqu'un nombre de nouveaux points de données défini par l'utilisateur est journalisé ou sur une action de déclenchement.
Les variations dans les conditions d'exploitation (température ambiante...) peuvent entraîner une dérive de l'horloge. (Reportez-vous à la rubrique Horloge en temps réel pour plus de détails.)
Le tableau suivant présente les caractéristiques de l'écran tactile du HMISCU :
|
Eléments |
Caractéristiques |
|---|---|
|
Type |
Type à film à résistance analogique (languette métallique, plaquée or) |
|
Durée de vie |
1 millions de touches ou plus |