Caractéristiques du TM5SPDG6D6F
Cette section indique les caractéristiques du module TM5SPDG6D6F.
Consultez également la section Caractéristiques environnementales.
|
RISQUE D'INCENDIE |
Utilisez uniquement les sections de fil appropriées pour la capacité de courant maximum des voies d'E/S et des alimentations. |
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves. |
|
FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT |
Ne dépassez pas les valeurs nominales indiquées dans les tableaux des caractéristiques d'environnement et électriques. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |
Le tableau suivant indique les caractéristiques générales du module électronique TM5SPDG6D6F :
Caractéristiques générales |
|
---|---|
Tension d'alimentation nominale Source d'alimentation |
0 VCC et 24 VCC Raccordée au segment d'alimentation des E/S 24 VCC. |
Indicateurs d'état |
Etat de fonctionnement, état du module |
Appel de courant du segment d'alimentation des E/S 24 VCC |
6300 mA maximum |
Appel de courant 5 VCC du bus d'alimentation TM5 |
24 mA |
Dissipation de puissance |
1,27 W maximum |
Poids |
25 g (0.9 oz) |
Code d'identification |
9855 déc |
Le tableau suivant indique les caractéristiques communes du module électronique TM5SPDG6D6F :
Caractéristiques communes |
||
---|---|---|
Tension de sortie nominale |
0 VCC et 24 VCC à partir du segment d'alimentation des E/S 24 VCC |
|
Protection |
Fusible intégré 6,3 A 250 V de type T à action retardée (fusible échangeable) |