Ce module d'extension est un module d'entrée à 8 points, température, avec un bornier.
Pour plus d'informations sur le matériel, consultez TM2ARI8HT.
Si vous avez câblé physiquement la voie analogique pour un signal de tension et que vous configurez cette voie pour un signal de courant dans EcoStruxure Machine Expert, vous risquez d'endommager le circuit analogique.
|
AVIS |
|
EQUIPEMENT INOPERANT |
|
Assurez-vous que le câblage physique du circuit analogique est compatible avec la configuration logicielle de la voie analogique. |
|
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels. |
La température (Tm) varie en fonction de la résistance (r) selon l'équation ci-dessous :
Où :
oTm = Température mesurée par la sonde en kelvins
or = Valeur physique de la résistance en Ohms
oR = Résistance de référence en Ohms à une température T
oT = Température de référence en kelvins
oB = Sensibilité de la sonde NTC en kelvins
Les valeurs R,T et B doivent être supérieures ou égales à 1.
Si la résistance est sélectionnée comme unité, la valeur affichée est égale à la résistance de la sonde.
NOTE : 25 °C = 77 °F = 298,15 K
Le tableau suivant indique la valeur lue en fonction de la valeur de la résistance :
|
Valeur de la résistance |
Valeur lue |
|---|---|
|
Valeur inférieure au seuil inférieur |
1 |
|
Entre les seuils |
2 |
|
Valeur supérieure au seuil supérieur |
4 |
Cet onglet vous permet de configurer le module comme un module facultatif, et de configurer les entrées.
Pour chaque entrée, vous pouvez définir les éléments suivants :
|
Paramètre |
Valeur |
Valeur par défaut |
Description |
|
|---|---|---|---|---|
|
Type |
Inutilisé NTC PTC |
Inutilisé |
Identifie le mode du canal. |
|
|
Portée |
Normal Personnalisé Résistance (Ohm) Celsius (0,1 °C) Fahrenheit (0,1 °F) |
Normal pour le type NTC Résistance (en Ohms) pour le type PTC |
Identifie la plage de valeurs du canal. |
|
|
Minimum |
Normal |
0 |
0 |
Indique la limite de mesure inférieure. |
|
Personnalisé |
-32 768 à 32 767 |
-32 768 |
||
|
Maximum |
Normal |
1 023 |
1 023 |
Indique la limite de mesure supérieure. |
|
Personnalisé |
-32 768 à 32 767 |
32 767 |
||
|
Rref (utilisé uniquement avec une sonde NTC) |
1 à 65 535 |
330 |
Résistance de référence en Ohms à la température Tref |
|
|
Tref (utilisé uniquement avec une sonde NTC) |
1 à 65 000 |
29 815 |
Valeur de température de référence en kelvins (0,01 K) |
|
|
Beta (utilisé uniquement avec une sonde NTC) |
1 à 32 767 |
3 569 |
Sensibilité de sonde NTC en kelvins (0,01 K) |
|
|
Seuil supérieur (utilisé uniquement avec une sonde PTC) |
100 à 10 000 |
3 100 |
Seuil d'activation |
|
|
Seuil inférieur (utilisé uniquement avec une sonde PTC) |
100 à 10 000 |
1 500 |
Seuil de réarmement |
|
|
Portée |
Résistance (Ohm) |
Celsius (0,1 °C) |
Fahrenheit (0,1 °F) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Minimum |
Maximum |
Minimum |
Maximum |
Minimum |
Maximum |
|
|
NTC |
100 |
10 000 |
-789 |
2 114 |
-1 101 |
4 125 |
|
PTC |
100 |
10 000 |
- |
- |
- |
- |
Pour plus d'informations, consultez la rubrique Description de l'onglet Configuration d'E/S.
Identifie les adresses de chaque entrée et le nom du canal :
|
Canal |
Type |
Description |
|---|---|---|
|
IW0 |
INT |
Valeur actuelle de l'entrée 0 |
|
à |
à |
à |
|
IW7 |
INT |
Valeur actuelle de l'entrée 7 |
Pour plus d'informations, consultez la section Description de l'onglet Mappage E/S.