Caractéristiques du TM5SDO8TA

Introduction

Cette section décrit les caractéristiques du module électronique TM5SDO8TA.

Consultez également la section Caractéristiques environnementales.

Danger_Color.gifDANGER

RISQUE D'INCENDIE

Utilisez uniquement les sections de fil appropriées pour la capacité de courant maximum des voies d'E/S et des alimentations.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT

Ne dépassez pas les valeurs nominales indiquées dans les tableaux des caractéristiques d'environnement et électriques.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Caractéristiques générales

Le tableau ci-dessous décrit les caractéristiques générales du module électronique TM5SDO8TA :

Caractéristiques générales

Tension d'alimentation nominale

Source d'alimentation

24 V CC(1)

Alimentation externe isolée

Plage d'alimentation

20,4 à 28,8 VCC

Appel de courant du segment d'E/S 24 VCC

0 mA

Consommation bus TM5 5 VCC

44 mA

Dissipation de puissance

1,50 W max.

Poids

25 g (0.9 oz)

Code d'identification pour la mise à jour du micrologiciel

7069 dec

(1)   L'alimentation de sortie alimente directement le module. Il n’y a aucune connexion entre le module et le segment d’alimentation des E/S 24 VCC sur l’embase de bus.

Caractéristiques des sorties

Le tableau ci-dessous décrit les caractéristiques des sorties du module électronique TM5SDO8TA :

Caractéristiques des sorties

Voies de sortie

8

Type de câblage

1 fil

Courant de sortie

2 A max. par sortie*

Courant total de sortie

8 A max.

Tension de sortie

24 VCC

Plage de tension de sortie

20,4 à 28,8 VCC

Réduction de charge

-10 à 55 °C (14 à 131 °F)

I = 1,5 A max. par voie*

55 à 60 °C (131 à 140 °F)

I = 1 A max. par voie*

Chute de tension

0,5 V CC max. à un courant nominal de 2 A

Courant de fuite lors de la mise hors tension

5 µA

Temps d'activation

300 µs max.

Temps de désactivation

300 µs max.

Protection des sorties

Contre les courts-circuits et les surcharges, protection thermique

Courant de crête de sortie de court-circuit

12 A max.

Réarmement automatique après court-circuit ou surcharge

Oui, 10 ms min. selon la température interne

Protection contre les inversions de polarité

Oui

Tension de limite

(Type) 50 VCC

Fréquence de commutation

Charge résistive

500 Hz max.

Charge inductive

Voir les caractéristiques des charges inductives de commutation.

Isolement

Entre l'entrée et le circuit interne

Voir remarque 1

Entre voies

Non isolé

* Reportez-vous à la section Courbe de réduction de charge du TM5SDO8TA.

1 La tension d'isolement du module électronique est de 500 VCA eff. entre les composants électroniques alimentés par le bus TM5 et ceux alimentés par le segment d'E/S 24 VCC connecté au module. En pratique, le module électronique TM5 est installé dans l'embase du bus et un pont relie le bus d'alimentation TM5 au segment d'alimentation des E/S 24 VCC. Les deux circuits d'alimentation utilisent la même terre fonctionnelle (FE) via des composants spécifiques conçus pour réduire les effets des interférences électromagnétiques. Ces composants présentent des caractéristiques nominales de 30 V CC ou 60 V CC. Cela réduit l'isolement de l'ensemble du système de 500 V CA eff.

Réduction de charge du TM5SDO8TA

Il est possible d'obtenir la puissance nominale de 2 A en respectant des restrictions de température. Reportez-vous au graphique de réduction de charge ci-dessous. Si les modules voisins du TM5SDO8TA ne dissipent pas plus de 1 W, ce graphique s'applique et on peut maintenir 2 A / sortie à 35 °C (95 °F).

G-SE-0005895.1.gif

 

 

Si la restriction de dissipation des modules adjacents n'est pas possible dans votre configuration, la réduction de charge doit glisser de -5 °C (- 9 °F), et on peut maintenir 2 A / sortie à 30 °C (86 °F). Dans la plupart des applications industrielles, il serait nécessaire de placer le module dans un boîtier climatisé pour préserver de telles températures.

Charges inductives de commutation

Les courbes ci-dessous indiquent les caractéristiques des charges inductives de commutation du module électronique TM5SDO8TA.

G-SE-0003661.1.gif

 

1   Résistance de la bobine en Ω

2   Inductance de la bobine

3   Cycles de fonctionnement max. / seconde