Présentation du TM5SDI12D

Caractéristiques principales

Le tableau ci-dessous décrit les principales caractéristiques du module électronique TM5SDI12D :

Caractéristiques principales

Nombre de voies d'entrée

12

Type d'entrée

Type 1

Type de signal

Logique positive

Tension d'entrée nominale

24 VCC

Informations de commande

L'illustration ci-dessous montre le TM5SDI12D :

G-SE-0000922.2.gif-high.gif

 

 

Le tableau ci-dessous indique le numéro des modèles de bornier et d'embase de bus associés au TM5SDI12D :

Numéro

Numéro du modèle

Description

Couleur

1

TM5ACBM11

ou

TM5ACBM15

Embase de bus

 

Embase de bus avec paramétrage de l'adresse

Blanc

 

Blanc

2

TM5SDI12D

Module électronique

Blanc

3

TM5ACTB12

Bornier, 12 broches

Blanc

NOTE : Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Embases de bus et borniers TM5.

Voyants d'état

L'illustration ci-dessous montre les voyants du TM5SDI12D :

G-SE-0002839.2.gif

 

 

Le tableau ci-dessous décrit les voyants d'état du TM5SDI12D :

Voyants d'état

Couleur

Etat

Description

r

Vert

Éteint

Pas d'alimentation

Clignotement simple

Réarmement

Clignotant

Etat pré-opérationnel

Allumé

Fonctionnement normal

e

Rouge

Éteint

OK ou pas d'alimentation

e+r

Rouge en continu / clignotement simple vert

Microprogramme incorrect

0 - 11

Vert

Éteint

Entrée correspondante désactivée

Allumé

Entrée correspondante activée