Caractéristiques du TM5SDI4A

Introduction

Cette section décrit les caractéristiques du module électronique TM5SDI4A. Consultez également la section Caractéristiques environnementales.

Danger_Color.gifDANGER

RISQUE D'INCENDIE

Utilisez uniquement les sections de fil appropriées pour la capacité de courant maximum des voies d'E/S et des alimentations.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT

Ne dépassez pas les valeurs nominales indiquées dans les tableaux des caractéristiques d'environnement et électriques.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Caractéristiques générales

Le tableau ci-dessous décrit les caractéristiques générales du module électronique TM5SDI4A :

Caractéristiques générales

Tension d'alimentation nominale

Source d'alimentation

100 à 240 VCA

Connectée à une alimentation en courant continu externe

Plage d'alimentation

100 à 240 VCA

Consommation segment E/S 24 VCC

0 mA (N.C.)

Consommation bus TM5 5 VCC

34 mA

Dissipation de puissance

1,08 W max.

Poids

25 g (0.9 oz)

Code d'identification

9541 dec

Caractéristiques des entrées

Ce tableau décrit les caractéristiques des entrées du module électronique TM5SDI4A :

Caractéristiques des entrées

Nombre de voies d'entrée

4

Type de câblage

1 ou 2 fils

Tension d'entrée nominale

240 VCA

Plage de tension d'entrée

120 à 240 VCA

Courant d'entrée nominal à 120 VCA

Courant d'entrée nominal à 240 VCA

5 mA

11 mA

Filtre d'entrée

Matériel

0 -> 1 : ≤ 40 ms

1 -> 0 : ≤ 30 ms

Logiciel

1 ms par défaut, configurable entre 0 et 25 ms par pas de 0,2 ms

Isolement

Entre les voies et le bus

1 minute 2500 VCA

Entre voies

Non isolé