Salvare il progetto come libreria compilata

Panoramica

Eseguire il comando the File > Salvare il progetto come libreria compilata per salvare un progetto di libreria in formato codificato. Verrà creata un'immagine codificata del contesto di precompilazione della libreria. Questo significa che le implementazioni dei moduli della libreria non saranno più accessibili e visibili.

Il comando apre la finestra di dialogo per salvare il file nel file system. Il tipo di file viene impostato automaticamente su file di libreria compilata. Per impostazione predefinita, il nome di file del progetto aperto è preimpostato. Se necessario, è possibile modificare tale nome. Come estensione di file, selezionare *.compiled-library. Quando si utilizza una libreria di questo formato in un progetto, il codice sorgente della POU della libreria non viene visualizzato.

Se l'opzione Applica firma delle librerie compilate è selezionata nell'editor Schermo di sicurezza, è possibile salvare un progetto di libreria solo se è disponibile un certificato con chiave privata che supporta la firma del codice.

Per impostazione predefinita, Compatibilità libreria è impostata su EcoStruxure Machine Expert V2.0 nella scheda Riepilogo della finestra di dialogo Informazioni sul progetto. Se per il profilo utente in uso non è ancora disponibile un certificato valido idoneo, viene visualizzata una finestra di dialogo che chiede di specificarne uno mediante lo Schermo di sicurezza. Dopo aver specificato il certificato, ripetere il comando di salvataggio.

L'ulteriore gestione dei file *.compiled-library è analoga a quella dei file *.library. È possibile installarli e farvi riferimento allo stesso modo. Quindi, il codice sorgente della libreria può essere protetto. Si ottengono così minori tempi di caricamento e file di libreria più piccoli.

NOTA: Le funzioni di debug non sono disponibili per le librerie compilate.