Trova dispositivi

Panoramica

Usare il comando Progetto > Trova dispositivi, con l'applicazione collegata, per avviare una scansione dell'ambiente hardware per rilevare i controller collegati. I componenti hardware rilevati vengono visualizzati nella finestra di dialogo Trova dispositivi. Trascinarli direttamente nella struttura Dispositivi del progetto.

Il comando Trova dispositivi stabilisce automaticamente una connessione di breve durata con il controller. Accertarsi che il controller sia in funzione e che il gateway sia configurato. Se la funzionalità di scansione è implementata nel controller, si può eseguire il comando Trova dispositivi senza eseguire ulteriori azioni. Se la scansione richiede le funzioni della libreria, viene richiesto un login per scaricare la libreria.

Il comando Trova dispositivi vale per il controller selezionato nella struttura Dispositivi. È possibile selezionare, ad esempio, un PROFINETIO-Controller già inserito. Eseguendo il comando Trova dispositivi si rilevano i relativi dispositivi di I/O e moduli di I/O.

La funzione non è disponibile per tutti i controller supportati. Consultare la Guida alla programmazione del controller specifico.

Finestra di dialogo Trova dispositivi

Le informazioni visualizzate per un dispositivo specifico e le opzioni disponibili nella finestra di dialogo Trova dispositivi dipendono dal tipo di rete corrente.

Elemento

Descrizione

Campo Dispositivi analizzati o Dispositivi

Contiene un elenco dei dispositivi e dei moduli eventualmente rilevati durante l'ultima scansione.

Mostra il Nome dispositivo e il Tipo dispositivo. A seconda del tipo di dispositivo, è possibile visualizzare ulteriori informazioni, come l'indirizzo della stazione, il numero di ID e lo stato.

Pulsante Trova dispositivi

Avvia una nuova scansione.

Se l'opzione Mostra differenze rispetto al progetto è disponibile e attivata, sono elencati solo i dispositivi non ancora rappresentati nella struttura Dispositivi.

Pulsante Copia nel progetto

Mappa i dispositivi selezionati oppure, se non vi sono elementi selezionati, i dispositivi disponibili nell'elenco della struttura Dispositivi del progetto.

In funzione del dispositivo, si apre la finestra di dialogo standard per l'aggiunta di un dispositivo. Qui è possibile selezionare il dispositivo da copiare nel progetto (questo vale per i dispositivi PROFIBUS).

NOTA: Se si usa il pulsante Copia nel progetto per inserire i dispositivi già disponibili nella struttura Dispositivi, i dati disponibili nelle schede Dati di processo e <...> Mapping I/O dei dispositivi possono essere sovrascritti.

Se vengono modificati valori nell'elenco di dispositivi disponibili (ad esempio, l'indirizzo IP), questa voce è scritta in corsivo. Questo nuovo valore viene modificato solo nell'editor, e non nel dispositivo stesso. Non appena il valore viene caricato nel dispositivo, il carattere del valore ritorna normale.

Le voci per le quali il valore del progetto differisce dal valore rivelato sono scritte in arancione.

Sezione Dispositivi configurati della finestra di dialogo

La sezione Dispositivi configurati è visibile soltanto se è stata attivata l'opzione Mostra differenze rispetto al progetto.

Le differenze tra i dispositivi trovati e quelli configurati sono indicate dai seguenti colori:

Colore

Descrizione

Verde

I dispositivi visualizzati in verde sono identici in entrambe le sezioni.

Rosso

I dispositivi visualizzati in rosso esistono solo in una sezione: nella vista dei dispositivi trovati o in quella dei dispositivi configurati.

Sono disponibili i seguenti pulsanti:

Pulsante

Descrizione

Se è stato selezionato un dispositivo in entrambe le sezioni, il dispositivo trovato viene inserito sopra il dispositivo selezionato.

Se è stato selezionato un dispositivo in entrambe le sezioni, il dispositivo trovato viene inserito sotto il dispositivo selezionato.

Se è stato selezionato un dispositivo in entrambe le sezioni, il dispositivo configurato viene sostituito dal dispositivo trovato.

I dispositivi trovati vengono copiati nel progetto.

Il dispositivo configurato selezionato viene eliminato.