Il comando è disponibile in modalità online. Questo comando permette di reimpostare, tranne che per le variabili rimanenti (retain, persistent), le variabili dell'applicazione attiva ai valori di inizializzazione.
Se sono state inizializzate variabili con valori specifici, esse verranno ripristinate a tale valore. Le altre variabili vengono impostate a un valore di inizializzazione standard (ad esempio, gli interi a 0).
EcoStruxure Machine Expert chiede di confermare la decisione prima di sovrascrivere le variabili. Questa situazione si verifica in caso di interruzione dell'alimentazione oppure in seguito allo spegnimento del controller e successiva riaccensione (riavvio a caldo) mentre il programma è in esecuzione.
Il comando ha i seguenti effetti sui punti di interruzione:
I punti di interruzione che erano stati attivati prima di resettare l'applicazione attiva restano attivati anche in seguito.
I punti di interruzione che erano stati disattivati prima di resettare l'applicazione attiva restano disattivati anche in seguito.
Se si esegue il comando mentre l'esecuzione del programma si trova su un punto di interruzione, il sistema chiede se si vuole terminare il ciclo prima di eseguire il reset o se si vuole terminare il task ed eseguire il reset immediatamente. Tenere presente che non tutti i sistemi runtime sono in grado di eseguire un reset senza prima finire il ciclo.
Dopo il reset utilizzare il comando Avvio per riavviare l'applicazione.
Vedere anche Reset origine, Reset a freddo.