Scelta rapida da tastiera: CTRL + V
Il comando permette di creare una diramazione della linea di esecuzione corrente in una rete in FBD/LD.
La linea corrente viene divisa in due sottoreti. Un'ulteriore linea viene tracciata sotto quella esistente. In modalità online, le due sottoreti che seguono un punto di diramazione vengono eseguite una dopo l'altra, dall'alto al basso.
Se si trascina l'elemento derivazione dagli o da un'altra posizione della rete, le possibili posizioni di inserimento vengono indicate da marcatori di posizione di colore grigio.
L'inserimento di una derivazione può avvenire nelle seguenti posizioni:
in corrispondenza dei connettori di ingresso dei moduli non posizionati in una sottorete;
in corrispondenza dei connettori di uscita (posizione cursore 4) di un modulo se esso non è collegato (anche indirettamente) all'ingresso di un altro modulo di una sottorete;
in corrispondenza del connettore tra contatti e bobine (posizione cursore 10);
in corrispondenza di un contatto (posizione cursore 8).
Non è possibile inserire una derivazione all'interno di gruppi di contatti ORed e di gruppi di assegnazione multipla.
Ogni sottorete ha un proprio marcatore, il simbolo di un rettangolo disposto in verticale, che serve come possibile posizione cursore 11 per la selezione della sottorete.
Marcatori di sottoreti in una rete FBD
Ogni sottorete può avere più derivazioni. Nell'ambito della rete principale, quindi, è possibile creare una struttura di sottoreti molto articolata. Per aggiungere nuove derivazioni a quelle esistenti, vedere i comandi: Inserisci diramazione di linea in alto e Inserisci diramazione di linea in basso.
Per ulteriori informazioni sulle derivazioni nelle sottoreti, vedere Derivazioni e bobine di sospensione in FBD/LD/IL.
Il comando non è disponibile nell'editor IL. Le reti con elementi derivazione non possono essere convertite in IL.