I comandi per la gestione delle variabili persistenti sono disponibili nel menu . Il menu è solo visibile in EcoStruxure Machine Expert se un nodo è disponibile nella e il cursore è posizionato nell'editor corrispondente.
L'editor di variabili persistenti gestisce autonomamente l'ordine di tali variabili. È possibile aggiungere o rimuovere variabili persistenti senza perdere dati indipendentemente dalla posizione nella dichiarazione.
Se si elimina una variabile in una dichiarazione, questa verrà sostituita da una variabile segnaposto invisibile nell'immagine del processo. Questa variabile segnaposto, che ha la stessa dimensione di memorizzazione della variabile eliminata, aiuta ad assicurare che le variabili successive mantengano i propri indirizzi. Se in qualsiasi posizione viene aggiunta una nuova variabile, questa verrà aggiunta al termine dell'elenco nell'immagine di processo. Anche questo aiuta a garantire che le variabili esistenti mantengano i loro indirizzi.
La modifica delle variabili (nome o tipo di dati) è gestita come un'eliminazione e una creazione. Ciò dà luogo ad uno spazio vuoto nei segnaposto e ad una nuova voce al termine dell'elenco nell'immagine del processo (non nella dichiarazione). Se le variabili sono aggiunte da programmi o istanze di blocchi funzione tramite l'esecuzione del comando , queste saranno gestite allo stesso modo.
L'editor di variabili persistenti fornisce i seguenti comandi per determinare il numero di spazi vuoti e per rimuoverli, nonché funzioni per salvare e ripristinare i valori delle variabili.