Elenco di controllo in modalità online

Monitoraggio

Nell'elenco di controllo (Controllo<n>) in modalità online, il valore corrente di una variabile è visualizzato nella colonna Valore. Questo è il valore che la variabile ha tra due cicli di task.

Vengono inoltre visualizzati, se presenti, l'indirizzo IEC diretto e/o il commento. I componenti della vista corrispondono a quelli della vista online dell'editor della dichiarazione.

Per una descrizione di come configurare un elenco di controllo e come gestire la visualizzazione dei vari livelli in caso di variabili strutturate, vedere il capitolo Creazione di un elenco di controllo.

Visualizzazione Controllo in modalità online

NOTA: In modalità online, aggiungere espressioni all'elenco di controllo utilizzando il comando Add Watch.

Scrittura e forzatura dei valori

Nella colonna Valore preparato, è possibile immettere un valore desiderato, che sarò scritto o forzato nella relativa espressione sul controller tramite il comando Scrivi valori o Forza valori. Vedere le descrizioni dei comandi Scrivi e Forza, utilizzabili anche in altre viste di monitoraggio, come ad esempio l'editor della dichiarazione.

Considerare tutte le forzature

Questo è un elenco di controllo speciale, che in modalità online viene compilato automaticamente con tutti i valori forzati dell'applicazione attiva. Vengono visualizzati tutti i campi Espressione, Tipo, Valore e Valore preparato, come nella vista online di un elenco Controllo<n>.

Per annullare la forzatura dei valori, utilizzare uno dei seguenti comandi, disponibili premendo il pulsante Annulla forzatura...:

  • Rilascia la forzatura su tutte le Espressioni selezionate senza modificare il valore.

  • Rilascia la forzatura su tutte le Espressioni selezionate e ripristina la variabile al valore che aveva prima della forzatura.

Finestra di dialogo Considerare tutte le forzature