Posizioni di montaggio e distanze M251 Logic Controller

Introduzione

Questa sezione descrive le posizioni di montaggio corrette per il modulo M251 Logic Controller.

NOTA: Mantenere le distanze appropriate per assicurare una ventilazione appropriata e rispettare la temperatura ambiente specificata nelle caratteristiche ambientali.

Posizione di montaggio corretta

Per ottenere il massimo delle prestazioni, il M251 Logic Controller dovrebbe essere montato orizzontalmente su un piano verticale come illustrato nella figura sottostante:

Posizioni di montaggio accettabili

Il M251 Logic Controller può anche essere montato verticalmente su un piano verticale come illustrato di seguito.

NOTA: I moduli di espansione devono essere montati sopra il controller.

Posizione di montaggio errata

Il M251 Logic Controller deve essere posizionato come mostrato nella figura Posizione di montaggio corretta. Le figure seguenti mostrano le posizioni di montaggio errate.

Distanze minime

 AVVERTIMENTO
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA
  • Posizionare i dispositivi con maggiore dispersione di calore nella parte alta del cabinet e garantire una ventilazione adeguata.
  • Evitare di posizionare l'apparecchiatura vicino o sopra a dispositivi che possono provocare surriscaldamento.
  • Installare il dispositivo in una posizione che garantisca la distanza minima descritta in questo manuale da tutte le strutture e le apparecchiature adiacenti.
  • Installare tutte le apparecchiature in conformità alle specifiche riportate nella rispettiva documentazione.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Il M251 Logic Controller è stato progettato come un prodotto IP20 e deve essere installato in un cabinet. Nell'installazione del prodotto occorre rispettare le distanze minime indicate.

Vi sono 3 tipi di distanze minime da considerare:

  • Tra il M251 Logic Controller e tutti i lati del cabinet (incluso lo sportello del pannello).

  • Tra la morsettiera M251 Logic Controller e le canaline di cablaggio per ridurre le interferenze elettromagnetiche potenziali tra il controller e il cablaggio in canalina.

  • Tra il M251 Logic Controller e altri dispositivi che generano calore installati nello stesso cabinet.

Nella seguente figura sono illustrate le distanze minime per tutti i prodotti M251 Logic Controller: