Descrizione della funzione
SetSerialConf consente di modificare la configurazione della linea seriale.
Rappresentazione grafica
NOTA: La modifica della configurazione delle porte delle linee seriali durante l'esecuzione della programmazione può interrompere le comunicazioni in corso con altri dispositivi collegati.
|
AVVERTIMENTO
|
|
PERDITA DEL CONTROLLO A CAUSA DELLA MODIFICA DELLA CONFIGURAZIONE
Convalidare e provare tutti i parametri della funzione SetSerialConf prima di mettere il programma in funzione.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.
|
Descrizione dei parametri
|
Ingresso
|
Tipo
|
Commento
|
|
Link
|
LinkNumber(vedere EcoStruxure Machine Expert, Funzioni di lettura/scrittura Modbus e ASCII, Guida della libreria PLCCommunication)
|
LinkNumber è il numero della porta di comunicazione.
|
|
PointerToSerialConf
|
PointerToSerialConf
|
PointerToSerialConf è l'indirizzo della struttura di configurazione (variabile di tipo SERIAL_CONF) in cui sono memorizzati i nuovi parametri di configurazione. La funzione standard ADR deve essere utilizzata per definire il puntatore associato. Vedere l'esempio che segue. Se 0, imposta a linea seriale la configurazione predefinita dell'applicazione.
|
|
Uscita
|
Tipo
|
Commento
|
|
SetSerialConf
|
WORD
|
Questa funzione restituisce:
|
Esempio
VAR
MySerialConf: SERIAL_CONF
result: WORD;
END_VAR
(*Get current configuration of serial line 1*)
GetSerialConf(1, ADR(MySerialConf));
(*Change to modbus RTU slave address 9*)
MySerialConf.Protocol := 0; (*Modbus RTU/Machine Expert protocol (in this case CodesysCompliant selects the protocol)*)
MySerialConf.CodesysCompliant := 0; (*Modbus RTU*)
MySerialConf.address := 9; (*Set modbus address to 9*)
(*Reconfigure the serial line 1*)
result := SetSerialConf(1, ADR(MySerialConf));