La consente di organizzare i dati per ottimizzare le comunicazioni tra il controller e altre apparecchiature, raggruppando i dati non contigui in una tabella contigua di registri identificati, accessibile tramite Modbus.
Questa tabella descrive l'organizzazione della :
| Registro | Descrizione | 
|---|---|
| 60200...61999 | Area di memoria dinamica: Tabella di rilocazione di lettura | 
| 62200...63999 | Area di memoria dinamica: Tabella di rilocazione di scrittura | 
Per ulteriori informazioni, vedere Modicon M251 Logic Controller PLCSystem - Guida della libreria.
Questa tabella descrive come aggiungere una al progetto:
| Passo | Azione | 
|---|---|
| 1 | Selezionare il nodo nella scheda . | 
| 2 | 
Fare clic su  | 
| 3 | Fare clic su . Risultato: Viene visualizzata la finestra . | 
| 4 | Fare clic su . Risultato: La nuova tabella di rilocazione viene creata e inizializzata. 
NOTA: Poiché una tabella di rilocazione deve essere unica per un controller, il nome è Tabella di rilocazione e non può essere modificato.
 | 
L'editor della tabella di rilocazione consente di organizzare le variabili nella tabella di rilocazione.
Per accedere all'editor della tabella di rilocazione, fare doppio clic sul nodo nella scheda :
 
Questa immagine descrive l'editor della tabella di rilocazione:
 
| Icona | Elemento | Descrizione | 
|---|---|---|
| 
 | Nuova voce di menu | Aggiunge un elemento all'elenco delle variabili di sistema. | 
| 
 | Sposta giù | Sposta giù l'elemento selezionato in elenco. | 
| 
 | Sposta su | Sposta su l'elemento selezionato in elenco. | 
| 
 | Elimina elemento | Rimuove l'elemento selezionato in elenco. | 
| 
 | Copia | Copia l'elemento selezionato in elenco. | 
| 
 | Incolla | Incolla gli elementi copiati. | 
| 
 | Elimina elemento vuoto | Rimuove tutti gli elementi in elenco per i quali la colonna "Variabile" è vuota. | 
| - | ID | Numero intero incrementale automatico (non modificabile). | 
| - | Variabile | Il nome o il percorso completo di una variabile (modificabile). | 
| - | Indirizzo | L'indirizzo dell'area di sistema in cui è archiviata la variabile (non modificabile). | 
| - | Lunghezza | Lunghezza della variabile in parole. | 
| - | Validità | Indica se la variabile inserita è valida (non modificabile). |