Lo scopo di questo documento è quello di facilitare la programmazione e l'utilizzo del Modicon M251 Logic Controller con il software EcoStruxure Machine Expert.
Gli utenti di Modicon M251 Logic Controller devono leggere l'intero documento per comprenderne le funzionalità.
Questo documento è stato aggiornato per la versione di EcoStruxureTM Machine Expert V2.1.
Le caratteristiche tecniche delle apparecchiature descritte nel presente documento sono consultabili anche online. Per accedere alle informazioni online, consultare la homepage di Schneider Electric www.se.com.
Le caratteristiche descritte in questo manuale dovrebbero essere uguali a quelle che appaiono online. In base alla nostra politica di continuo miglioramento, è possibile che il contenuto della documentazione sia revisionato nel tempo per migliorare la chiarezza e la precisione. Nell'eventualità in cui si noti una differenza tra il manuale e le informazioni online, fare riferimento in priorità alle informazioni online.
| Titolo della documentazione | Numero di riferimento | 
|---|---|
| EcoStruxure Machine Expert - Guida alla programmazione | |
| Controller Modicon M251 Logic - Guida hardware | |
| EcoStruxure Machine Expert Industrial Ethernet - Guida utente | |
| Modicon TM4 Moduli di espansione - Guida alla programmazione | |
| Modicon TM3 Configurazione moduli - Guida alla programmazione | |
| Accoppiatore bus Modicon TM3 - Guida alla programmazione (EcoStruxure Machine Expert) | |
| Modicon TM2 Configurazione moduli - Guida alla programmazione | |
| Modicon M251 Logic Controller Funzioni di sistema e variabili - Guida della libreria PLCSystem | |
| Modicon TM3 - Moduli di I/O Expert - Guida della libreria HSC | |
| EcoStruxure Machine Expert - Guida della libreria FtpRemoteFileHandling | |
| EcoStruxure Machine Expert - Guida della libreria SnmpManager | |
| EcoStruxure Machine Expert - Gestione di un intervallo di task ciclico - Guida della libreria Toolbox_Advance | |
| EcoStruxure Machine Expert - Funzioni di registrazione dati - Guida della libreria DataLogging | |
| EcoStruxure Machine Expert - Funzioni modem - Guida della libreria modem | 
Per scaricare queste pubblicazioni tecniche e altre informazioni di carattere tecnico consultare il sito www.se.com/ww/en/download/.
| AVVERTIMENTO | |
|---|---|
1 Per ulteriori informazioni, fare riferimento a NEMA ICS 1.1 (ultima edizione), "Safety Guidelines for the Application, Installation, and Maintenance of Solid State Control" e a NEMA ICS 7.1 (ultima edizione), "Safety Standards for Construction and Guide for Selection, Installation, and Operation of Adjustable-Speed Drive Systems" o alla pubblicazione equivalente valida nel proprio paese.
| AVVERTIMENTO | |
|---|---|
I termini tecnici, la terminologia, i simboli e le descrizioni corrispondenti in questo manuale o che compaiono nei o sui prodotti stessi, derivano in genere dai termini o dalle definizioni degli standard internazionali.
Nell'ambito dei sistemi di sicurezza funzionale, degli azionamenti e dell'automazione generale, questi includono anche espressioni come sicurezza, funzione di sicurezza, stato sicuro, anomalia, reset anomalie, malfunzionamento, guasto, errore, messaggio di errore, pericoloso, ecc.
Tra gli altri, questi standard includono:
| Standard | Descrizione | 
|---|---|
| IEC 61131-2:2007 | Controller programmabili, parte 2: Requisiti e test delle apparecchiature. | 
| ISO 13849-1:2015 | Sicurezza del macchinario – Parti dei sistemi di comando legate alla sicurezza Principi generali per la progettazione. | 
| EN 61496-1:2013 | Sicurezza del macchinario – Apparecchiature elettrosensibili di protezione Parte 1: Requisiti generali e test | 
| ISO 12100:2010 | Sicurezza dei macchinari - Principi generali di progettazione - Valutazione e riduzione dei rischi | 
| EN 60204-1:2006 | Sicurezza dei macchinari - Apparecchiature elettriche dei macchinari - Parte 1: Requisiti generali | 
| ISO 14119:2013 | Sicurezza dei macchinari - Dispositivi di interblocco associati alle protezioni - Principi di progettazione e selezione | 
| ISO 13850:2015 | Sicurezza dei macchinari - Arresto di emergenza - Principi di progettazione | 
| IEC 62061:2015 | Sicurezza dei macchinari - Sicurezza funzionale dei sistemi di controllo elettrici, elettronici ed elettronici programmabili correlati alla sicurezza | 
| IEC 61508-1:2010 | Sicurezza funzionale dei sistemi elettrici, elettronici ed elettronici programmabili di sicurezza – Requisiti generali | 
| IEC 61508-2:2010 | Sicurezza funzionale dei sistemi elettrici, elettronici ed elettronici programmabili per applicazioni di sicurezza – Requisiti per sistemi elettrici, elettronici ed elettronici programmabili per applicazioni di sicurezza | 
| IEC 61508-3:2010 | Sicurezza funzionale dei sistemi elettrici, elettronici ed elettronici programmabili di sicurezza – Requisiti software | 
| IEC 61784-3:2016 | Reti di comunicazione industriale - Profili - Parte 3: bus di campo di sicurezza funzionale - Regole generali e definizioni del profilo. | 
| 2006/42/EC | Direttiva macchine | 
| 2014/30/EU | Direttiva compatibilità elettromagnetica | 
| 2014/35/EU | Direttiva bassa tensione | 
I termini utilizzati nel presente documento possono inoltre essere utilizzati indirettamente, in quanto provenienti da altri standard, quali:
| Standard | Descrizione | 
|---|---|
| Serie IEC 60034 | Macchine elettriche rotative | 
| Serie IEC 61800 | Sistemi di azionamento ad alimentazione elettrica e velocità regolabile | 
| Serie IEC 61158 | Comunicazioni dati digitali per misure e controlli – Bus di campo per l'uso con i sistemi di controllo industriali | 
Infine, l'espressione area di funzionamento può essere utilizzata nel contesto di specifiche condizioni di pericolo e in questo caso ha lo stesso significato dei termini area pericolosa o zona di pericolo espressi nella Direttiva macchine (2006/42/EC) e ISO 12100:2010.