Assemblaggio di un modulo a un controller
Questa sezione descrive come assemblare un modulo a un controller.
Dopo aver montato i nuovi moduli I/O al controller, è importante aggiornare e riscaricare il programma applicativo prima di rimettere il sistema in funzione. Se non si revisiona il programma applicativo dopo aver aggiunto nuovi moduli, gli I/O del bus di espansione potrebbero non funzionare normalmente.
|
|
|
RISCHIO DI SCARICA ELETTRICA, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO |
|
oMettere fuori tensione tutte le apparecchiature, inclusi i dispositivi collegati, prima di rimuovere coperchi o sportelli o prima di installare/disinstallare accessori, hardware, cavi o fili, tranne che nelle condizioni specificate nella Guida hardware per questa apparecchiatura. oPer verificare che l'alimentazione sia disinserita, usare sempre un rilevatore di tensione correttamente tarato. oPrima di riattivare l'alimentazione dell'unità rimontare e fissare tutti i coperchi, i componenti hardware e i cavi e verificare la presenza di un buon collegamento di terra. oUtilizzare quest'apparecchiatura e tutti i prodotti associati solo alla tensione specificata. |
|
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni. |
|
|
|
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA |
|
oCon questa apparecchiatura utilizzare esclusivamente il software approvato da Schneider Electric. oAggiornare il programma applicativo ogni volta che si cambia la configurazione dell'hardware fisico. |
|
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |
Assemblaggio di un modulo in un controller
La procedura seguente mostra come assemblare insieme un controller e un modulo.
|
Passo |
Azione |
|---|---|
|
1 |
Isolare l'alimentazione e smontare gli eventuali gruppi controller I/O dalla guida DIN o dal pannello di montaggio. |
|
2 |
Rimuovere il coperchio di protezione del connettore di espansione dal controller o dal modulo più esterno. |
|
3 |
Verificare che il dispositivo di bloccaggio sul nuovo modulo sia in posizione sollevata. |
|
4 |
Allineare il connettore del bus interno sul lato sinistro del modulo con il connettore del bus interno sul lato destro del controller o del modulo. |
|
5 |
Inserire il nuovo modulo nel controller o nel modulo premendo finché non scatta in posizione. |
|
6 |
Premere il dispositivo di bloccaggio sulla parte superiore del nuovo modulo per fissarlo al controller o modulo installato precedentemente. |