Presentazione del modulo TM2DMM8DRT

Caratteristiche principali del TM2DMM8DRT

Tipo di collegamento

Morsettiera a vite rimovibile

Ingressi

Numero di canali di ingresso

4

Tipo di ingresso

Tipo 1

Tipo segnale di ingresso

Sink/Source

Tensione di ingresso nominale

24 Vdc

Uscite

Punti di uscita e linee comuni

4 contatti su 1 linea comune

Tipo di uscita

Relè (contatti NO)

Tensione/corrente di uscita

24 Vdc/2 A max

240 Vac/2 A max