Questa sezione descrive le caratteristiche fisiche dei moduli TM3. I moduli, a seconda del codice prodotto, dispongono di morsettiera rimovibile a vite o a molla.
La seguente figura mostra gli elementi principali di un modulo di espansione TM3 con morsettiera rimovibile a vite e a molla:
Questa tabella descrive gli elementi principali dei moduli di espansione TM3 illustrati sopra:
Etichetta |
Elementi |
|
---|---|---|
1 |
LED di alimentazione. |
|
2 |
Graffa di aggancio per guida DIN da 35 mm (1.38 in.) Guida profilata della sezione top hat (guida DIN). |
|
3 |
Morsettiera rimovibile |
|
4 |
Connettore di espansione per il bus di I/O TM3 (uno da ogni lato). |
|
5 |
Dispositivo di bloccaggio per il collegamento al modulo precedente. |
|
6 |
Morsettiera rimovibile |