La tabella seguente mostra la mappatura dei registri per valore di ingresso del modulo di espansione. Tenere presente che è per scopi di compatibilità con prodotti e applicazioni precedenti:
Registro |
Funzione |
Descrizione |
---|---|---|
0 |
Non utilizzato |
- |
1 |
Valore ingresso del primo modulo di espansione con ingressi |
Varia in base al modulo |
... |
- |
- |
99 |
- |
- |
La tabella seguente mostra la mappatura dei registri per valore di uscita del modulo di espansione. Tenere presente che è per scopi di compatibilità con prodotti e applicazioni precedenti:
Registro |
Funzione |
Descrizione |
---|---|---|
100 |
Non utilizzato |
- |
101 |
Valore uscita del primo modulo di espansione con uscite |
Varia in base al modulo |
... |
- |
- |
199 |
- |
- |
I registri di diagnostica gestiscono le condizioni di allarme e avviso. Vi sono registri di diagnostica dedicati, tra gli altri, per errori di configurazione, errori del modulo IO ed errori di comunicazione. Vedere la tabella della diagnostica di stato.
La tabella seguente mostra i registri di gestione del modulo accoppiatore bus:
Registri |
Funzioni |
---|---|
1000 - 1004 |
Registri riservati |
1005 |
Ripristino del bus di espansione. Questa funzione consente di aggiornare i parametri di I/O del nuovo modulo di espansione.
NOTA: Quando si ripristina il bus tutte le uscite sono azzerate.
|
1006 - 1007 |
Registri riservati |
1009 |
Contatore timeout del bus di campo |
1010 - 1049 |
Registri riservati |
La tabella seguente mostra i registri di gestione della connessione di linea seriale:
Registri |
Funzione |
---|---|
1050 |
Indirizzo linea seriale slave |
1051 |
Velocità di trasmissione |
1052 |
|
1053 |
Parità (pari predefinita - 2) |
1054 |
Modalità (RTU - 0) |
1055 - 1099 |
Registri riservati |
La tabella seguente mostra i registri supportati da Accoppiatore bus TM3 per i moduli di espansione:
Registro |
Accesso |
Funzione |
---|---|---|
1100 |
RO |
Codice prodotto Accoppiatore bus TM3 |
1101 |
RO |
Versione software Accoppiatore bus TM3 |
1102 |
RO |
Tipo di modulo di espansione 1 |
1103 |
RO |
Tipo di modulo di espansione 2 |
1104 |
RO |
Tipo di modulo di espansione 3 |
1105 |
RO |
Tipo di modulo di espansione 4 |
1106 |
RO |
Tipo di modulo di espansione 5 |
1107 |
RO |
Tipo di modulo di espansione 6 |
1108 |
RO |
Tipo di modulo di espansione 7 |
1109 |
RO |
Tipo di modulo di espansione 8 |
1110 |
RO |
Tipo di modulo di espansione 9 |
1111 |
RO |
Tipo di modulo di espansione 10 |
1112 |
RO |
Tipo di modulo di espansione 11 |
1113 |
RO |
Tipo di modulo di espansione 12 |
1114 |
RO |
Tipo di modulo di espansione 13 |
1115 |
RO |
Tipo di modulo di espansione 14 |