Questa sezione fornisce una descrizione delle caratteristiche di ingresso del modulo di espansione TM3DI16K.
Vedere anche Caratteristiche ambientali.
AVVERTIMENTO | |
---|---|
Le seguenti figure mostrano le dimensioni esterne del modulo di espansione TM3DI16K:
* 8,5 mm (0,33 in.) con la graffa estratta.
Nella tabella seguente sono descritte le caratteristiche degli ingressi del TM3DI16K:
Caratteristiche |
Valore |
||
---|---|---|---|
Numero di canali di ingresso |
16 ingressi |
||
Numero di gruppi di canali |
1 linea comune su 2 contatti per 16 canali |
||
Tipo di ingresso |
Tipo 1 (IEC/EN 61131-2) |
||
Tipo di logica |
Sink/Source |
||
Tensione di ingresso nominale |
24 Vcc |
||
Campo della tensione di ingresso |
19,2...28,8 Vdc |
||
Corrente di ingresso nominale |
5 mA |
||
Impedenza d'ingresso |
4,4 kΩ |
||
Valori limite ingresso |
Tensione allo stato 1 |
> 15 Vdc (15...28,8 Vdc) |
|
Tensione allo stato 0 |
< 5 Vdc (0...5 Vdc) |
||
Corrente allo stato 1 |
> 2,5 mA |
||
Corrente allo stato 0 |
<1 mA |
||
Tempo di accensione |
SV(1) < 2.0: 4 ms SV(1) ≥ 2.0: 100 µs(2) |
||
Tempo di spegnimento |
|||
Isolamento |
Tra ingresso e logica interna |
500 Vca |
|
Tra gruppi di ingresso |
N/A |
||
Tipo di collegamento |
Connettore HE10 (MIL 20) |
||
Durata di vita del connettore per numero di inserimenti/rimozioni |
Oltre 100 volte |
||
Assorbimento di corrente su bus interno 5 Vcc |
34 mA (tutti gli ingressi attivi) 5 mA (tutti gli ingressi disattivati) |
||
Assorbimento di corrente su bus interno 24 Vcc |
0 mA (tutti gli ingressi attivi) |
||
0 mA (tutti gli ingressi disattivati) |
|||
(1) SV si riferisce alla versione ed è stampato sull'etichetta del prodotto. (2) La gamma dipende dal valore configurato del filtro. Se si utilizza EcoStruxure Machine Expert - Basic, consultare Modicon TM3 (EcoStruxure Machine Expert - Basic) Configurazione dei moduli di espansione - Guida alla programmazione. Se si utilizza EcoStruxure Machine Expert, consultare Modicon TM3 Moduli di espansione - Guida alla programmazione. |